Suspente de tablier galvanisée pour tôle trapézoïdale sans insonorisation

  • Type de matériau support: Feuilles trapézoïdales
  • Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé

Les clients ont également recherché ventilation.

Données techniques

13835.eps
Type de matériau support
Feuilles trapézoïdales
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Points de flexion prédéfinis – ajustement idéal à toute forme de tôle
  • Écrou hexagonal imperdable
  • Plusieurs points de fixation – pour un positionnement plus flexible
  • Ajustement possible grâce à des points de flexion prédéfinis

Applications

  • Installation de conduits d'air ronds aux plafonds en tôle

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.