Mèche creuse SDS Max (TE-Y) Ultimate pour le forage pratiquement sans poussière dans le béton

  • Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
  • Matériau support: Béton armé, Béton
  • Fonction: Perçage à percussion
ultimate

Les clients ont également recherché Mècheforet bétonforet sds maxconsommable or Meche de forage.

Choisir les options

Diamètre
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
Longueur utile
  • 400 mm
  • 700 mm
  • 1000 mm
Longueur
  • 590 mm
  • 890 mm
  • 1190 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
  • 4 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 269,00 EUR

Données techniques

Extrémité de connexion
TE-Y (SDS Max)
Matériau support
Béton armé, Béton
Fonction
Perçage à percussion
Forme de tête
Multilames
Composition du matériau de la tête
Carbure de tungstène
Aspirateur nécessaire
Oui
Catégorie de produit
Ultimate

Documents

pdf Mode d'emploi TE-CD TE-YD, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 1.4 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Perçage et nettoyage du trou en une seule étape
  • Nettoyage parfait du trou pour une mise en place sûre du chevillage
  • Mêmes caractéristiques de robustesse, de durée de vie et de vitesse de perçage que les mèches TE-YX
  • Moins de blocages lors du perçage de fers à béton

Applications

  • Forage de trous pour fixation de structures métalliques (p. ex. colonnes et poutres métalliques)
  • Perçage de trous pour la reprise de fers à béton
  • Perçage de trous pour l'ancrage de charpentes secondaires en acier (p. ex. escaliers, lambourdes en acier)
  • Perçage de trous pour la rénovation ou l'amélioration de charpente avec reprise de fers à béton
  • Forage de trous pour remplacement de fers à béton manquants / mal placés

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel