Nouveau

Collier de serrage MP-L-I à fermeture rapide pour charges légères

Collier de serrage galvanisé avec insonorisation et fermeture rapide pour une productivité élevée dans les applications légères

  • Atténuation phonique: 18.5 dB (A)
  • Résistance aux températures: -40 - 110 °C
  • Composition du matériau: DC01 - DIN EN 10130
premium

Les clients ont également recherché colliers isomplimp limphi or tuyau.

Choisir les options

Plage de serrage - D
  • 10 - 14 mm
  • 15 - 20 mm
  • 20 - 26 mm
  • 26 - 32 mm
  • 32 - 38 mm
  • 38 - 45 mm
  • 45 - 53 mm
  • 54 - 63 mm
  • 63 - 72 mm
  • 73 - 82 mm
  • 83 - 92 mm
  • 93 - 103 mm
  • 104 - 114 mm
  • 115 - 128 mm
  • 129 - 142 mm
  • 143 - 156 mm
  • 157 - 170 mm
Connexion filetée - M
  • M8
  • M8, M10
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
  • 1/4 po
  • 3/8 po
  • 1/2 po
  • 3/4 po
  • 1 po
  • 1-1/4 po
  • 1-1/2 po
  • 2 po
  • 2-1/2 po
  • 3 po
  • 4 po
  • 5 po
  • 6 po
Conditionnement
  • 10 pce(s)
  • 25 pce(s)
  • 50 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 58,50 EUR
collier-MP-L-I_L108026

Collier pour installations de plomberie

Le collier MP-L-I assure une mise en œuvre rapide, simple et fiable pour vos applications de plomberie

Le design innovant de notre collier MP-L-I procure une grande flexibilité pour se fixer sur tout type de tubes et couvre tous les diamètres de 10 à 170 mm sans exception. Son ouverture et fermeture en un clic à une vis vous offre un gain de productivité important au quotidien.

Découvrez les avantages du collier MP-L-I en vidéo

MP-L-I Anwendungen

Productivité inégalée

Travailler avec des colliers de supportage traditionnels peut s'avérer compliqué. Pour installer un tuyau sur le collier et aligner correctement le réseau, deux mains ne suffisent parfois pas. Notre nouveau mécanisme de fermeture sécurisée s'ouvre jusqu'à 180°, et reste sur place pendant que vous positionnez le tuyau. Pour sécuriser le tuyau, une main suffit pour refermer facilement le collier. La vis de fixation s'enclenche directement en un clic afin de maintenir le tuyau sur le collier sans encombre le temps de le serrer. 

collier-MP-L-I_L108026

Pour toutes vos applications

Afin de faciliter la gestion logistique de vos entrepôts et chantiers, nous vous avons conçu le MP-L-I de manière à simplifier le choix de vos colliers : un seul modèle couvre toutes les plages de serrage de 10 à 170 mm, quel que soit le matériau.

DX 5 F8

La sécurité avant tout

Le rabat sécurisé de notre nouveau collier l'empêche de se rouvrir accidentellement pendant l’installation du réseau ; permettant d’ajuster facilement les tubes avant de serrer les colliers. Si vous avez besoin d'ouvrir le collier à nouveau, desserrez simplement la vis et ouvrez le rabat.

collier MP-L-I

Conception renforcée

collier M-P-LI à double embase M8/M10

Flexibilité

La flexibilité est intégrée au collier M-P-LI grâce à sa double embase M8/M10. Si vous avez besoin de réduire la hauteur, vous pouvez opter pour une version dotée d’une embase M8 uniquement. C’est le parfait compagnon pour les systèmes de rails Hilti MM et MQ et permet un espacement entre supports pouvant atteindre 3 m.

Nos services pour systèmes de supportage