Résultats
114
produits pour "profis"
Filtrer

- Description
- Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements intérieurs
- Composition du matériau
- S280GD
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)
- Épaisseur du matériau
- 2.75 mm

- Description
- Rail profilé en C double et galvanisé à chaud (GAC plus) pour charges moyennes
- Hauteur
- 82.6 mm
- Épaisseur du matériau
- 2 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025

- Description
- Rail profilé en C double et galvanisé à chaud (GAC) pour charges moyennes / lourdes
- Hauteur
- 124 mm
- Épaisseur du matériau
- 2.5 mm, 2.75 mm
- Composition du matériau
- S250GD - DIN EN 10346

- Description
- Rail profilé en C double, non perforé et galvanisé à chaud (GAC) pour charges moyennes / lourdes
- Hauteur
- 124 mm
- Épaisseur du matériau
- 3 mm
- Composition du matériau
- S250GD - DIN EN 10346

Nouveau
- Description
- Rail profilé en C pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Rail profilé en C pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Rail profilé en C pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Rail profilé en C pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau
- Acier S280 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau
- S280GD
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Épaisseur du matériau
- 2.75 mm

- Description
- Rail profilé en C double pour charges moyennes, adapté aux composants MT-FL / MT-TL dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau
- S280GD
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Épaisseur du matériau
- 2 mm

- Description
- Rail profilé rectangulaire pour charges lourdes, adapté aux composants MT-TFB dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau
- Acier S350 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Rail profilé rectangulaire pour charges lourdes, adapté aux composants MT-TFB dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau
- Acier S350 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Rail profilé rectangulaire pour charges lourdes, adapté aux composants MT-TFB dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau
- Acier S350 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Rail profilé carré pour charges lourdes, adapté aux composants MT-TFB et MT-THB/MT-HL dans les environnements extérieurs
- Composition du matériau
- Acier S350 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - ZM
- Épaisseur du matériau
- 2.25 mm

Nouveau
- Description
- Matrices pour le sertissage de tubes de profil RFz jusqu'à 32 mm
- Dimensions (LxlxH)
- 42 x 22 x 42 mm

Nuron
- Description
- Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper la tôle et les profilés plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Tôle plate, Tôle ondulée, Tôle trapézoïdale, Profilé C-L-U
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2 kg

Nuron
- Description
- Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés métalliques plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Profilé C-L-U, Tôle ondulée, Tôle plate, Tôle trapézoïdale
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2 kg

Nuron
- Description
- Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans la tôle et les profilés jusqu'à 2,5 mm│calibre 12, avec disques Hilti SSH CS incluses (plateforme de batteries Nuron)
- Type de matériau
- Tôle plate, Profilé C-L-U
- Tension nominale
- 21.6 V
- Poids total du corps
- 2.2 kg

- Système d'exploitation pris en charge
- Windows 10, Windows 7
- Securité et autorisations
- Logiciel Hilti

- Description
- Clous en bande galvanisés pour la fixation bois sur bois à l’aide du cloueur à gaz GX 90 WF
- Matériaux support
- Bois
- Protection contre la corrosion
- Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire

- Description
- Clous en bande brillants pour la fixation bois sur bois à l’aide du cloueur à gaz GX 90 WF
- Matériaux support
- Bois
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec
- Type d'assemblage
- Document de 34 degrés en bande

- Description
- Clous en assemblage (galvanisés à chaud) pour la fixation du bois sur bois à l’aide du cloueur à gaz GX 90 WF
- Matériaux support
- Bois
- Protection contre la corrosion
- Galvanisation à chaud
- Conditions environnementales
- Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires

- Description
- Clous en bande (acier inoxydable) pour la fixation bois sur bois à l’aide du cloueur à gaz GX 90 WF
- Matériaux support
- Bois
- Protection contre la corrosion
- Acier inoxydable A2
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés

- Description
- Clip et boulon pour le montage de cassette (bardage double peau) sur les profilés d'ossature
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66, Alu: EN AW-6082-T6

- Description
- Profilé rectangulaire destiné principalement aux applications fenêtres faisant partie du système dalle à dalle de façade ventilée
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
- Type d'empreinte
- TX 25
- Taille de la rondelle
- 12 mm
- Matériaux support
- Acier au carbone, Aluminium

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride integrée pour des fixations de métal-a métal épais (jusqu'à 15 mm)
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 15 mm
- Matériaux support
- Acier au carbone

- Description
- Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 12 mm)
- Type d'empreinte
- TX 25
- Taille de la rondelle
- 12 mm
- Matériaux support
- Acier au carbone, Aluminium

- Description
- Vis autoperceuse sans rondelle (acier au carbone) pour applications HVAC
- Matériaux support
- Acier au carbone
- Conditions environnementales
- Milieu intérieur sec
- Catégorie de produit
- Premium

- Description
- Rail en L pour installation horizontale et verticale
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Rail en T pour installation verticale
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 19 mm
- Matériaux support
- Bois

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 22 mm
- Matériaux support
- Bois

- Description
- Rail pour système double couche horizontal et vertical
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Rail en Z pour système double couche horizontal et vertical
- Longueur
- 6000 mm
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 19 mm
- Matériaux support
- Bois

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 22 mm
- Matériaux support
- Bois

- Description
- Vis autoperceuse (acier au carbone à revêtement duplex) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
- Type d'empreinte
- Hexagonale 8
- Taille de la rondelle
- 16 mm
- Matériaux support
- Bois

- Description
- Profilé support pour structures associant bois et aluminium
- Composition du matériau
- EN AW-6063 T66

- Description
- Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe incurvée de tôles et de profilés
- Catégorie de produit
- Premium
- Matériau support
- Métal, Tôle
- Caractéristiques de la lame
- Coupe précise, Coupe incurvée, Longue durée de vie

Nouveau
- Description
- Rails de montage à profilé en C haute performance pour le soudage acier sur acier
- Matériau, corrosion
- Acier vierge, soudable, Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4
- Profilé du rail
- HMC 40/22, HMC 50/30, HMC 52/34, HMC-T 29/20
- Logiciel PROFIS
- Non

Nouveau
- Description
- Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
- Longueur
- 45 mm
- Composition du matériau
- Aluminium
- Épaisseur max de la rondelle
- 2 mm

Nouveau
- Description
- Rondelle ondulée pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
- Longueur
- 45 mm
- Composition du matériau
- Aluminium
- Épaisseur max de la rondelle
- 2 mm

Nouveau
- Description
- Rondelle trapézoïdale de couleur pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
- Longueur
- 45 mm
- Composition du matériau
- Aluminium
- Épaisseur max de la rondelle
- 2 mm

Nouveau
- Description
- Console avec rail profilé en C et platine à quatre trous pour charges moyennes en environnement extérieur
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Écrou à ailettes pour la connexion d'éléments filetés directement aux rails profilés rectangulaires MT dans les environnements modérément corrosifs
- Composition du matériau
- Écrou : C4C - EN 10263-2, PA66
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Lames de scie sauteuse pour découper les tôles et profilés de 2,5 à 6 mm (1/8" - 1/4") d'épaisseur
- Catégorie de produit
- Standard
- Matériau support
- Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal
- Caractéristiques de la lame
- Coupe précise, Coupe droite, Économique

- Description
- Lames de scie sauteuse pour découper les tôles et profilés de 1 à 3 mm (1/16" - 1/8") d'épaisseur
- Catégorie de produit
- Standard
- Matériau support
- Acier au carbone, Métaux non ferreux, Tôle
- Caractéristiques de la lame
- Coupe précise, Coupe droite, Économique

- Description
- Lames de scie sauteuse bimétal pour découper les tôles et profilés de 2,5 à 6 mm (1/8" - 1/4") d'épaisseur
- Catégorie de produit
- Premium
- Matériau support
- Acier au carbone, Métaux non ferreux, Plaque de métal, Panneau sandwich
- Caractéristiques de la lame
- Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie

- Description
- Lames de scie sauteuse bimétal pour découper les tôles et profilés de 1 à 3 mm (1/16" - 1/8") d'épaisseur
- Catégorie de produit
- Premium
- Matériau support
- Acier au carbone, Métaux non ferreux, Tôle
- Caractéristiques de la lame
- Coupe précise, Coupe droite, Longue durée de vie

Nouveau
- Description
- Support d'angle semi-ajustable et renforcé pour les rails profilés rectangulaires MT lourds pour charges 3D dans des environnements modérément corrosifs
- Composition du matériau
- Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau
- 4 mm

Nouveau
- Description
- Petit support d'angle semi-ajustable et renforcé pour les structures de rails profilés rectangulaires et en C pour charges 3D dans des environnements modérément corrosifs
- Composition du matériau
- Acier Q355 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau
- 3 mm

- Description
- Boulon à tête rectangulaire pour la fixation des connecteurs et d'autres éléments de construction dans les rainures de montage des rails profilés carrés MT Seamless dans les environnements modérément corrosifs
- Composition du matériau
- Boulons : classe F 8.8 selon ISO 898-1, Polyamide PA 6, Écrou : ISO 898-2 10
- Finition de surface
- Galvanisé à chaud, 55 µm - DIN EN ISO 1461, Boulon, Écrou : min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)