2556

produits pour "purificateur d'air"

Filtrer

Nouveau

Purificateur d'air AIC 1000
Description
Purificateur d'air maniable et léger pour éliminer les fines particules en suspension dans l'air pendant les travaux de construction
Poids
15.2 kg
Dimensions (LxlxH)
492 x 419 x 674 mm
Indice de protection IP
IP 44 (EN 60529)

Nouveau

Purificateur d'air AIC 2000
Description
Purificateur d'air maniable et léger, doté d'une puissance supplémentaire pour l'élimination des particules fines en suspension dans l'air à une vitesse plus élevée ou dans des zones plus vastes
Poids
16.3 kg
Dimensions (LxlxH)
492 x 419 x 674 mm
Indice de protection IP
IP 44 (EN 60529)

Nuron

Pistolet à air chaud sans fil NHG 6-22
Description
Pistolet à air chaud sans fil puissant, avec chauffage rapide et flux d’air élevé pour les terminaisons de câbles, la flexion des tuyaux et les thermorétractations (plateforme de batterie Nuron)
Température - max.
500 °C
Température - min
300 °C
Poids
0.63 kg
Embout à air
Description
Pompe soufflante, accessoires de nettoyage pour mortier à injection (buse d'air)
Aucune donnée disponible
Aide d'amorçage pour mèches d'encastrement DD-SA
Description
Aide d'amorçage pour coupe-douilles
Type d'accessoire
Aides d'amorçage
Aide d'amorçage pour couronnes de forage DD-SA
Description
Aide d'amorçage pour couronnes de forage diamant à main
Aucune donnée disponible
Meuleuse d'angle AG 115-D
Description
Meuleuse d'angle 850 W (230 V) avec interrupteur homme-mort, pour disques d'un diamètre maximum de 115 mm
Diamètre du disque
115 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2 kg
Profondeur de coupe max.
24 mm

Nouveau

Raccord à ailes MT-C-T 3D/2
Description
Raccord à ailes double pour la connexion de trois rails de supportage dans une structure 3D
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Raccord à ailes MT-C-T 3D/3
Description
Raccord à ailes triple pour la connexion de quatre rails de supportage dans une structure 3D
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur (pré-galvanisé)
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Tablette d'implantation PLC 600
Description
Contrôleur d'outil d'implantation doté d'une puissance de calcul rapide et d'un écran 10” pour la mise en place sur le chantier, l'arpentage et l'implantation BIM-to-Field à l'aide de tous les outils d'implantation avancés Hilti
Indice de protection IP
IP 65 (EN 60529)
Durée de fonctionnement maximale
10 h
Type de batterie
Li-Ion

Nouveau

Tige d'ancrage HAS-D


Description
Tige d'ancrage dynamique haute performance pour fixation traversante et pré-installation à l'aide de chevilles hybrides à injection (acier au carbone)
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Conditions environnementales
milieu intérieur sec
Matériaux support
Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
Meuleuse d'angle AG 230-24D
Description
Meuleuse d'angle 2 400 W avec interrupteur de type homme-mort, poignée rotative et charbons longue durée. Convient pour les disques jusqu'à 230 mm de diamètre
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.5 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm
Meuleuse d'angle AG 150-20D
Description
Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction et interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 150 mm
Diamètre du disque
150 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.5 kg
Profondeur de coupe max.
46 mm
Meuleuse d'angle AG 125-20D
Description
Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction et interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
Diamètre du disque
125 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.4 kg
Profondeur de coupe max.
34 mm
Pince d'injection pneumatique pour scellement chimique P 8000 D
Description
Pince d'injection pneumatique de chevilles chimiques époxy/hybrides
Type de pince
Pneumatique

Nouveau

Raccord à ailes MT-C-T 3D/2 OC
Description
Raccord à ailes double pour la connexion de trois rails de supportage dans une structure 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Raccord à ailes MT-C-T 3D/3 OC
Description
Raccord à ailes triple pour la connexion de quatre rails de supportage dans une structure 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q355 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Profilé d'aération MFT-PV
Description
Profilé d'aération pour assurer la ventilation à travers les trous préexistants
Longueur
2500 mm
Composition du matériau
Aluminium

Nouveau

Tablette d'implantation PLC 400
Description
Tablette de terrain robuste pour les applications d'implantation
Indice de protection IP
IP 65 (EN 60529)
Durée de fonctionnement maximale
8 h
Type de batterie
Li-Ion

Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (125 mm)
Description
Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22 (150 mm)
Description
Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 150 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
150 mm
Poids total du corps
2 kg

Nuron

Meuleuse d'angle sans fil AG 5D-22 (125 mm)
Description
Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
Tension nominale
21.6 V
Diamètre du disque
125 mm
Poids total du corps
2.1 kg
Meuleuse d'angle AG 115-S
Description
Meuleuse d'angle 850 W (230 V) avec interrupteur homme-mort, pour disques d'un diamètre maximum de 115 mm
Diamètre du disque
115 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2 kg
Profondeur de coupe max.
24 mm

Nouveau

Système d'implantation PLT 400-4
Description
Système d'implantation polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de mesure d'angle de 4" et une portée étendue pour un traçage plus rapide sur le chantier
Précision sur la mesure de distance
±2 mm + 2 ppm
Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
2 - 200 M
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)

Nouveau

Système d'implantation PLT 400-2
Description
Système d'implantation polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de mesure d'angle de 2" et une portée étendue pour un traçage plus rapide sur le chantier
Précision sur la mesure de distance
±2 mm + 2 ppm
Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
2 - 200 M
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)
Services d’essai d'arrachement sur site
Description
Essais de résistance et de charge d'épreuve sur site pour chevilles et fers d'armature installés a posteriori
Aucune donnée disponible
Meuleuse d'angle AG 230-27DB
Description
Meuleuse d'angle 2 700 W avec interrupteur d'homme mort, poignée pivotante et frein – pour disques jusqu'à 230 mm de diamètre
Diamètre du disque
230 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.8 kg
Profondeur de coupe max.
68 mm

Nuron

Réservoir d'eau DWP 15-22


Description
Réservoir d'eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)
Type d'accessoire
Tuyaux flexibles d'alimentation en eau
Pression d'eau
600000 Pa
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A)

Nouveau

Outil d'implantation de chantier PMD 200
Description
Outil laser d’implantation 2D intuitif permettant de tracer facilement les emplacements des rails pour cloisons sèches et les géométries complexes des environnements intérieurs
Précision
±3 mm à 25 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
50 M (lignes)
Durée de fonctionnement maximale
8 h
Outil d'implantation numérique PLT 300
Description
Outil d'implantation automatique pour accélérer la mise en place sur le chantier avec des méthodes numériques et BIM
Précision sur la mesure de distance
±3 mm + 10 ppm
Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
2 - 100 M
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)
Meuleuse d'angle AG 125-SE
Description
Meuleuse d'angle mince 800 W pour la découpe et le meulage (finition) avec des disques jusqu'à 125 mm
Diamètre du disque
125 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2 kg
Profondeur de coupe max.
34 mm

Nouveau

Sabot d'échafaudage


Description
Sabots d’échafaudage pour plates-formes dans les cages d'ascenseur
Matériaux support
Béton (non fissuré), Maçonnerie (creux), Maçonnerie pleine
Matériau, corrosion
Sans objet
Logiciel PROFIS
Non

Nouveau

Pince d'injection de résine sans fil HDE 500-A12
Description
Pince d'injection à cheville chimique économique, à batterie avec dosage précis pour aider à diminuer le gaspillage de résine tout en augmentant la vitesse et la qualité de l'installation
Type de batterie
12 V
Type de pince
Batterie
Pince d'injection manuelle pour scellement chimique HDM
Description
Pince d'injection manuelle de chevilles chimiques époxy/hybrides
Type de pince
Manuel

Nouveau

Support d'angle parasismique MT-S-L 40D
Description
Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40D soutenues dans des zones sismiques
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Laser d'aplomb vert PM 2-PG
Description
Point laser point vert avec 2 points de haute visibilité pour le transfert vertical de points et la réalisation d'un plomb
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (points)
Durée de fonctionnement maximale
60 h
Meuleuse d'angle AG 125-13S
Description
Meuleuse d'angle 1 300 W avec charbons longue durée pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
Diamètre du disque
125 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.5 kg
Profondeur de coupe max.
34 mm
Cloueur d'isolation à gaz GX-IE XL
Description
Cloueur à gaz pour la fixation d'isolant sur béton léger et certains bétons durs et goujons en acier formés à froid (épaisseur de panneau d'isolation de 25 à 200 mm | 1" à 7 7/8")
Entrée des fixations
Unitaire
Longueurs des fixations
25 - 200 mm
Source d'alimentation
Cartouche de gaz GC 52
Cheville murale de retenue d'échafaudage GD
Description
Cheville murale plastique économique pour la retenue d'échafaudage à l'aide de chevilles à anneau d'échafaudage GRS Hilti
Matériaux support
Béton (non fissuré), Maçonnerie pleine
Configuration de la tête
n/a
Agréments / rapports de test
Sans objet

Nuron

Tour d'éclairage sans fil SL 10-22
Description
Tour d'éclairage puissante avec une couverture lumineuse de 360° pour l'éclairage sans fil des chantiers intérieurs
Luminosité maximale
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 M
Poids
9.45 kg
Bouton d'assemblage de rails MQV-2/2 D
Description
Bouton d'assemblage de rails flexible galvanisé pour les structures bidimensionnelles
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm

Nouveau

Plaque d'extrémité MT-FTR-GS
Description
Plaque à embout pour la suspension longitudinale de rails lourds MT-70 à l'aide d'une tige filetée
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Système d'aspiration de poussière TE DRS-Y
Description
Système d'aspiration de poussière pour forage et burinage du béton avec les burineurs SDS Max (TE-Y) Hilti
Type d'outil
Perforateur SDS-MAX
Aspirateur nécessaire
Oui
Meuleuse d'angle AG 150-20SE
Description
Meuleuse d'angle à variateur de vitesse et bouton marche-arrêt pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 150 mm (2 000 W)
Diamètre du disque
150 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.5 kg
Profondeur de coupe max.
46 mm
Meuleuse d'angle AG 125-20SE
Description
Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction, variateur de vitesse et bouton marche / arrêt pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
Diamètre du disque
125 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.4 kg
Profondeur de coupe max.
34 mm
Système d'aspiration de poussière TE DRS-B
Description
Système d'aspiration des poussières lors du burinage dans le béton avec les burineurs SDS Max (TE-Y) et TE-S Hilti
Pour utilisation avec
TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
Aspirateur nécessaire
Oui
Convient pour le forage
Non
Carotteuse DD 110-D
Description
Perceuse diamant compacte et légère pour le carottage manuel à sec dans la maçonnerie jusqu'à 160 mm
Diamètres
16 - 162 mm
Matériau support
Maçonnerie
Mode de fonctionnement
Système de forage à main
Gestion d'équipements lourds
Description
Passerelle télématique pour équipements lourds, offrant une solution tout-en-un pour le suivi des équipements lourds et des stocks (Hilti ON!Track)
Aucune donnée disponible
Laser d'aplomb et d'alignement 12 V PM 20-CG
Description
Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage (plateforme de batteries 12 V)
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
Durée de fonctionnement maximale
33 h
Kit d'embouts de visseuse diamant S-BS (D)
Description
Kit d'embouts de vissage haute performance à revêtement diamant pour les applications de vissage intense
Caractéristique
Trépans de diamant
Longueur
25 mm
Extrémité de connexion
1/4 en hexagonal

Nouveau

Support d'angle parasismique MT-S-L 40D OC
Description
Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40D soutenues dans des zones sismiques et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nuron

Boulonneuse à renvoi d'angle 3/8” SIW 4R-22
Description
Boulonneuse à renvoi d'angle, compacte et sans fil pour atteindre les applications difficiles d'accès
Type de carré
carré 3/8"
Couple maximal
37 Nm (1); 106 Nm (2)
Fréquence de percussion totale
3800 impacts/minute
Système de récupération de la poussière TE DRS-D
Description
Système d'aspiration de poussière pour le forage du béton et de la maçonnerie avec tous les perforateurs
Type d'outil
Perforateur SDS-MAX, Perforateur SDS-Plus
Poids
0.26 kg
Plage des diamètres du perçage à percussion
5 - 55 mm

Nuron

Visseuse à choc à renvoi d'angle SID 4R-22
Description
Visseuse à choc à renvoi d'angle, compacte et sans fil pour atteindre les applications difficiles d'accès
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1600 tr/min; engrenage 2: 2250 tr/min
Couple maximal
31 Nm (1); 98 Nm (2)
Meuleuse d'angle sans fil AG 125-A36
Description
Meuleuse d'angle sans fil 36 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
Tension nominale
36 V
Diamètre du disque
125 mm
Profondeur de coupe max.
34 mm
Meuleuse d'angle sans fil AG 150-A36
Description
Meuleuse d'angle sans fil 36 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 150 mm
Tension nominale
36 V
Diamètre du disque
150 mm
Profondeur de coupe max.
46 mm
Meuleuse d'angle sans fil AG 125-A22
Description
Meuleuse d'angle 22 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm de diamètre
Tension nominale
21,6 V
Diamètre du disque
125 mm
Profondeur de coupe max.
34 mm
Écrou d'accouplement rond
Description
Écrou d'accouplement rond galvanisé pour prolonger les tiges filetées
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Écrou d'accouplement hexagonal
Description
Écrou d'accouplement hexagonal galvanisé pour rallonger les tiges filetées
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Collier d'espacement F
Description
Collier d'espacement pour une fixation plus rapide des câbles
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Affichage de 1 - 60 des 2556 produits