Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres

Hilti Store - Grenoble / Saint Martin d'Hères (ZI du Beal)

Adresse et horaires du magasin

Adresse

2 Rue de la Prévachère

38400 Saint Martin d'Hères

France

Horaires d'ouverture

Dim

Fermé

Lun

07:30 - 12:00 14:00 - 16:30

Mar

07:30 - 12:00 14:00 - 16:30

Mer

07:30 - 12:00 14:00 - 16:30

Jeu

07:30 - 12:00 14:00 - 16:30

Ven

07:30 - 12:00 14:00 - 16:30

Sam

Fermé

Content is loading

Magasins Hilti à proximité

Content is loading

Hilti Store Décines

92,1 km plus loin