Collier de serrage MP-H à fermeture rapide pour charges légères
Collier non isophonique MP-H127-137 M8/M #386439
Collier de serrage galvanisé avec fermeture rapide pour une productivité élevée dans les applications légères
- Plage de serrage - D: 127 - 137 mm
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Charge maximale - F: 1500 N
Standard
Les clients ont également recherché collier non iso or collier non isophonique.
Données techniques

Plage de serrage - D
127 - 137 mm
Connexion filetée - M
M8, M10
Charge maximale - F
1500 N
Agréments
ETE
Composition du matériau
DC01 - DIN EN 10130
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Vis de serrage
M6
Couple de serrage
2 Nm
Épaisseur de section du collier - s
2.3 mm
Largeur de section - b
25 mm
Largeur - B
190 mm
Catégorie de produit
Standard
Distance du centre du tube au sommet - h
92 mm
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Collier à deux vis avec mécanisme pivotant
- Plage de serrage complète – toute taille du plus petit au plus grand diamètre disponible pour toute la gamme de produits
- Fermeture en un clic pour une fixation préalable simple et rapide
- Double tête de raccord M8/M10 soudée pour une flexibilité accrue
- Plage de serrage continue
Applications
- Installations de tuyaux pour charges légères jusqu'à 6" (ou 172 mm)
- Fixation de tuyaux pour eau fraîche, eaux résiduelles et chauffage
- Applications sanitaires, chauffage et gaz avec des tuyaux de divers matériaux
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements intérieurs secs
- Installation de tubes de plomberie et de chauffage