Douille à choc courte SI-S 1/2" S
Douille impact SI-S 1/2"-18 S #2070375

Douille de 1/2" (pouce) courte pour le serrage des boulons et des ancres
- Extrémité de connexion: 1/2 po carré
- Court/long: Court
- Longueur: 40 mm
ultimate
Les clients ont également recherché douilles or facom.
Choisir une option
Taille de la clé
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 36 mm
Extrémité de connexion
- 1/2 po carré
Longueur
- 40 mm
- 50 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
27,80 EUR
27,80 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Extrémité de connexion
1/2 po carré
Court/long
Court
Longueur
40 mm
Taille de la clé
18 mm
Enduit / finition du matériau
Phosphate noir
Composition du matériau
Acier au chrome-molybdène de niveau d'impact
Catégorie de produit
Ultimate
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Deux trous de détente pour augmenter l'exactitude de la connexion entre la douille et ½" l'enclume
- Biseaux à double encliquetage
- Durée rapide de mise en place
Applications
- Serrage des écrous et boulons
- Vissage et dévissage de vis à bois
- Fixation par chevillage