Collier eau glacée MI-CF (25 mm)
New product
Standard
Article #r899867
Attache pour tubes galvanisée standard sans répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une isolation de 25 mm
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Résistance aux températures: -70 - 120 °C
- Composition du matériau: Mousse de polyisocyanurate à cellules fermées (PIR) sans CFC, film d'aluminium extérieur
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Prémontage simple et rapide des tailles de tuyaux les plus courantes grâce au collier à deux vis avec mécanisme pivotant
- Possibilité d'installer les tuyaux de grand diamètre avec des charges supérieures à l'aide de colliers à deux vis pour charges lourdes
- Kit tout-en-un – collier eau glacée et isolant – pour une manipulation simplifiée sur le chantier et dans l'entrepôt
- Sans H-CFC ni CFC
- Prémontage simple du tuyau : collier à 2 vis avec mécanisme d'insertion avec pivotement
Applications
- Fixation de tuyaux pour les systèmes de réfrigération et de climatisation
- Montage de tuyaux de réfrigération pour l'industrie et la climatisation