Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Flexibilité – peu d'éléments pour un grand nombre d'applications diverses
  • Isolation acoustique – en cas d'utilisation avec la plaque d'insonorisation MVI-P pour supports de rail MQP-21-72
  • Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C – pour un assemblage plus facile et adaptable
  • Le bouton rapide MQN-F peut être pré-ajusté
  • Pour fixation de rails sur tout matériau
Applications
  • Raccordement des rails entretoises à divers matériaux support

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance