Clé à douille S-NS (C)
Douille S-NS 13 C 90/3 1/4'' #2039251

Clé à douille avec rétention de la vis magnétique / par bille de retenue pour vis à tête hexagonale
- Caractéristique: Visseuses Mécaniques
- Renfoncement: HEX13
- Longueur: 90 mm
Les clients ont également recherché cle a douille, porte embout, hexa 1/4, visseuse or visseuse a choc.
Choisir une option
Renfoncement
- HEX3/8"
- HEX7
- HEX8
- HEX10
- HEX13
- HEX15
- HEX19
- HEX8, HEX10, HEX12, HEX13
Longueur
- 50 mm
- 90 mm
- 95 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
92,20 EUR
92,20 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Caractéristique
Visseuses Mécaniques
Renfoncement
HEX13
Longueur
90 mm
Extrémité de connexion
1/4 en hexagonal
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conception non magnétique avec rétention de la vis par verrouillage à bille, pour les vis à tête hexagonale
- Ne retient pas la limaille
- Fabriqué à partir d'acier résistant au chocs, spécialement choisi pour les visseuses à choc - aide à réduire le risque de rupture prématurée
Applications
- Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-F 6.3)
- Convient pour une utilisation avec visseuses et visseuses à choc sans fil universelles
- Clé à douille pour une utilisation avec les vis à tête hexagonale, par ex. vis autoperceuses ou pour structures métalliques
- Une seule douille pour utilisation avec les vis en inox et en acier ordinaire