Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
  • Pointe autoperceuse rapide et robuste
  • Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
  • Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
Applications
  • Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
  • Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
  • Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance