Tige d'ancrage au mètre HAS 8.8
Tige d'ancrage HAS 8.8 M27x1000 #2008138
Tige d'ancrage pour ancrage par injection hybride/époxy dans le béton et la maçonnerie
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, classe 8.8, zingué
- Logiciel PROFIS: Non
Choisir une option
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
Longueur de la cheville
- 1000 mm
- 3000 mm
Composition du matériau
- Acier au carbone 8.8
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 5 pce(s)
- 15 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
28,39 EUR
28,39 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau, corrosion
Acier au carbone, classe 8.8, zingué
Logiciel PROFIS
Non
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Flexibilité élevée, car la même tige peut être utilisée pour diverses applications et longueurs, ce qui entraîne une réduction des stocks
- Déjà inclus dans les ETAs de scellements chimiques injectables HIT
- Une seule tige d'ancrage pour tous les types de scellements chimiques injectables HIT Hilti.
- Certificat de contrôle 3.1 – confirmation des propriétés mécaniques et matérielles disponibles sur demande
Applications
- Adapté à tous les scellements chimiques injectables HIT Hilti.
- Convient aux fixations dans le béton et d’autres matériaux supports