Rondelle plate galvanisée ISO 7089
Rondelle plate galvanisée correspondant à ISO 7089
- Composition du matériau: Acier - DIN EN ISO 7089
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Plage de charges: Léger
Les clients ont également recherché rondelle.
Choisir une option
Diamètre intérieur - DI
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 31 mm
- 34 mm
- 37 mm
- 42 mm
Diamètre extérieur - DA
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 66 mm
- 72 mm
Conditionnement
- 50 pce(s)
- 100 pce(s)
- 150 pce(s)
- 200 pce(s)
- 300 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net HT
165,50 EUR
3,31 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques

Composition du matériau
Acier - DIN EN ISO 7089
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Plage de charges
Léger
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Différents diamètres disponibles
- Polyvalentes : les rondelles plates permettent d'empêcher les boulons de se desserrer sous l'effet des vibrations ou de s'encastrer dans le matériau support. Elles peuvent également être utilisées comme entretoises
Applications
- Répartition de la charge appliquée : les rondelles plates permettent de prévenir l'endommagement de la surface porteuse
- Recommandée pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.




