Découpeuse thermique DSH 700-X (350 mm)
Découpeuse thermique DSH 700-X 35 #2357945
Découpeuse thermique polyvalente (87 cm3) avec poignée arrière et starter automatique pour une découpe jusqu’à 125 mm de profondeur avec des disques de 350 mm dans le béton, la maçonnerie et le métal
- Puissance nominale: 4.2 kW
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
- Dimensions (LxlxH): 808 x 261 x 434 mm
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
2 159,00 EUR
2 159,00 EUR
/
1 Pièce(s)