Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront disponibles dans quelques heures
Nuron

Multitool sans fil SMT 6-22

Multitool SMT 6-22 carton #2366391

Multitool sans fil puissant avec interface StarlockMax, AVR et angle d'oscillation de 4°

  • Matériau support: Cloison sèche, Bois, Mortier, Peinture, Ciment, Métal, PVC
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 20000 tr/min
  • Vibration triaxiale pour la découpe de planches (ah, B): 2.5 m/s²

Les clients ont également recherché multitoolSMT 6SMT6Outil oscillant or Outil polyvalent.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte Inclus: 1x Lame Starlock plus BiM E-cut blade, 1x Jauge de profondeur, 1x Butée parallèle
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter

Veuillez nous contacter

Outil multifonction sans fil SMT 6-22

Multitool sans fil SMT 6-22

Un seul outil, une multitude d'applications

Notre nouvel outil multifonction oscillant apporte polyvalence et puissance à votre parc d'outils.  Considéré comme indispensable par tous les corps de métier, il est utilisé pour une multitude d'applications et sur différents matériaux support que les autres outils ne peuvent pas facilement couvrir. Nous sommes ravis de pouvoir enfin vous le proposer !

Le premier multitool Hilti

Le Hilti SMT 6-22 est un multitool polyvalent conçu pour les professionnels exigeants. Cet outil multifonction combine puissance et précision, idéal pour les travaux de découpe, de ponçage et de raclage. Il est particulièrement apprécié auprès des professionnels de la construction et de la rénovation en raison de sa capacité à remplacer plusieurs outils traditionnels. Avec sa technologie avancée, le SMT 6-22 offre une performance inégalée, adaptée à divers matériaux tels que le bois, le métal et les composites. Sa conception ergonomique et son système de changement rapide des accessoires en font un choix privilégié pour les artisans.

Découvrez comment ce multitool Hilti peut transformer vos projets grâce à sa polyvalence et son efficacité exceptionnelles.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Haute performance

Une poignée ergonomique et une LED intégrée vous permettent de travailler confortablement même dans des positions difficiles. Son moteur à induction permet une vitesse de 10 000 à 20 000 oscillations par minute et un grand angle d'oscillation de 4 degrés.

Outil multifonction SMT 6-22 sans fil

La sécurité avant tout

Pesant seulement 1,3 kg, notre multitool est doté d'une tête découplée avec fonction anti-vibration (AVR) pour minimiser la fatigue. Le SMT 6-22 est compatible avec notre cordon de sécurité 6,8 kg.

Lames et plaquettes Starlock de l'outil multifonction SMT 6-22 sans fil

Lames pour multitool Starlock

En plus d'une large gamme de lames, et pour plus de simplicité, notre multitool sans fil est également compatible avec les plaquettes Starlock standard, Plus et Max.

Un client avec un agent livrant des outils Hilti

Tous les outils, un coût mensuel unique

Ajoutez ce nouvel outil multifonction à votre parc actuel et disposez désormais d'un parc d'outils complet alimenté par une seule batterie. Découvrez le Fleet Management, un service tout compris où vos coûts d'outillage sont couverts par un forfait mensuel.

Outil multitool disponible avec batteries et chargeurs

Ajoutez des accessoires à votre outil multifonction sans fil, notamment des batteries et des chargeurs, afin de vous assurer que vous êtes parfaitement préparé pour votre chantier. Nos lames, conçues pour cet outil multifonction, vous offriront les meilleures performances, mais vous pouvez utiliser des lames Starlock compatibles avec le SMT 6-22.

Nos offres pour le Multitool SMT 6-22

Multitool avec batterie et chargeur

Multitool en coffret

Multitool en carton

 

*Le Fleet Management Hilti est un service contractuel tout compris dans le cadre duquel vos coûts d'outils sont couverts par un coût mensuel fixe - couvrant tout, de l'organisation des réparations d'outils à l'entretien et au remplacement d'outils volés. La taille minimale de notre contrat de gestion de parc est de 6 outils minimum.

Tous les prix indiqués sont hors TVA.