Tige d'ancrage au mètre HAS 8.8

Tige d'ancrage HAS 8.8 M12x1000 #407498

Tige d'ancrage pour ancrage par injection hybride/époxy dans le béton et la maçonnerie

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, classe 8.8, zingué
  • Logiciel PROFIS: Non

Choisir une option

Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Longueur de la cheville
  • 1000 mm
  • 3000 mm
Composition du matériau
  • Acier au carbone 8.8
Conditionnement
  • 1 pce(s)
  • 5 pce(s)
  • 15 pce(s)
  • 20 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
15
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
94,35 EUR
6,29 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Matériau, corrosion
Acier au carbone, classe 8.8, zingué
Logiciel PROFIS
Non

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Flexibilité élevée, car la même tige peut être utilisée pour diverses applications et longueurs, ce qui entraîne une réduction des stocks
  • Déjà inclus dans les ETAs de scellements chimiques injectables HIT
  • Une seule tige d'ancrage pour tous les types de scellements chimiques injectables HIT Hilti.
  • Certificat de contrôle 3.1 – confirmation des propriétés mécaniques et matérielles disponibles sur demande

Applications

  • Adapté à tous les scellements chimiques injectables HIT Hilti.
  • Convient aux fixations dans le béton et d’autres matériaux supports