Mèche creuse métrique TE-YD (SDS Max)
Mèche de forage TE-YD 37/119 #2402694
Mèche creuse SDS Max (TE-Y) Ultimate pour le forage pratiquement sans poussière dans le béton
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Matériau support: Béton armé, Béton
- Fonction: Perçage à percussion
ultimate
Les clients ont également recherché Mèche, foret béton, foret sds max, consommable or Meche de forage.
Choisir les options
Diamètre
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 45 mm
Longueur utile
- 400 mm
- 700 mm
- 1000 mm
Longueur
- 590 mm
- 890 mm
- 1190 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 4 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
1 089,00 EUR
1 089,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Extrémité de connexion
TE-Y (SDS Max)
Matériau support
Béton armé, Béton
Fonction
Perçage à percussion
Forme de tête
Multilames
Composition du matériau de la tête
Carbure de tungstène
Aspirateur nécessaire
Oui
Diamètre
37 mm
Longueur
1190 mm
Longueur utile
1000 mm
Catégorie de produit
Ultimate
Documents
pdf Mode d'emploi TE-CD TE-YD, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 1.4 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Perçage et nettoyage du trou en une seule étape
- Nettoyage parfait du trou pour une mise en place sûre du chevillage
- Mêmes caractéristiques de robustesse, de durée de vie et de vitesse de perçage que les mèches TE-YX
- Moins de blocages lors du perçage de fers à béton
Applications
- Forage de trous pour fixation de structures métalliques (p. ex. colonnes et poutres métalliques)
- Perçage de trous pour la reprise de fers à béton
- Perçage de trous pour l'ancrage de charpentes secondaires en acier (p. ex. escaliers, lambourdes en acier)
- Perçage de trous pour la rénovation ou l'amélioration de charpente avec reprise de fers à béton
- Forage de trous pour remplacement de fers à béton manquants / mal placés