Nouveau
Fraise annulaire HSS
Fraise a carotter HSS AC 18x25 #2421056

Fraise annulaire HSS avec tige Weldon 3/4 à dégagement rapide, pour le perçage de trous de 12 à 35 mm de diamètre avec une profondeur de forage maximale de 25 mm dans l’acier
- Catégorie de produit: Premium
- Extrémité de connexion: Weldon 3/4"
- Diamètre: 18 mm
premium
Choisir les options
Diamètre
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 30 mm
- 34 mm
- 35 mm
Longueur
- 25 mm
Longueur utile
- 25 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
36,50 EUR
36,50 EUR
/
1 Pièce(s)