Nouveau

Fraise annulaire HSS

Fraise a carotter HSS AC 22x25 #2421057

Fraise annulaire HSS avec tige Weldon 3/4 à dégagement rapide, pour le perçage de trous de 12 à 35 mm de diamètre avec une profondeur de forage maximale de 25 mm dans l’acier

  • Catégorie de produit: Premium
  • Extrémité de connexion: Weldon 3/4"
  • Diamètre: 22 mm
premium

Choisir les options

Diamètre
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 34 mm
  • 35 mm
Longueur
  • 25 mm
Longueur utile
  • 25 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
41,80 EUR
41,80 EUR
/
1 Pièce(s)