Kit de scies cloches HS-MU
Kit PROMO - Scie Cloche 19-68 #3704950
Jeu de scies cloches bimétalliques MultiCut pour découpe de trous dans divers matériaux
- Matériau support: Divers matériaux, Métal, Bois, Cloison sèche, Plastique
- Fonction: Forage
- Extrémité de connexion: Jarret lisse
Les clients ont également recherché Kit scies cloches, Trépan, Scie, Scie bimétallique or Scie trépan.
Choisir une option
Longueur
- 390 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
129,00 EUR
129,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Divers matériaux, Métal, Bois, Cloison sèche, Plastique
Fonction
Forage
Extrémité de connexion
Jarret lisse
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conception spéciale des dents pour une coupe plus rapide et une bonne évacuation des copeaux
- Utilisé conjointement avec le dispositif de changement rapide universel pour un changement de consommables précis et rapide
Applications
- Perçage de trous dans les plaques de plâtre, le bois, l'aluminium et les panneaux en PVC
- Remarque : les scies cloches doivent toujours être utilisées avec un mandrin et une mèche de centrage compatibles