Rainureuse DCH 150-SL
Kit PROM - RAINUREUSE DCH 150 COFFRET #3958219
Rainureuse pour murs/sols et l'installation de câbles, conduits ou tuyaux dans divers matériaux support
- Profondeur de coupe: 50 mm
- Diamètre du disque: 150 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 7.6 kg
Les clients ont également recherché rainureuse, rainurer, rainurage, découpe diamant or découper.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 399,00 EUR
1 399,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Profondeur de coupe
50 mm
Diamètre du disque
150 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
7.6 kg
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 7000 tr/min
Alésage
22.2 mm
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rainureuse spécialement conçue pour une productivité maximale
- Permet de rainurer des rails jusqu'à 50 x 50 mm à l'aide de disques de rainurage de 150 mm
- Conception robuste et moteur durable pour une durée de vie plus longue
- Conception ergonomique de la poignée – pour une prise en main plus confortable et sécurisée quelle que soit la position de travail
- Pratiquement sans poussière lorsque utilisé avec un aspirateur Hilti compatible
Applications
- Rainurage jusqu'à 50 mm de profondeur et 50 mm de largeur sur tous les matériaux communément utilisés, tels que le béton, le silex, le calcaire, etc. (pour une utilisation avec des disques de rainurage de 150 mm)
- Installation de câbles, conduits et tuyaux
- Rainurage des murs