Nuron
Aspirateur de chantier sans fil VC 2D-22
Kit PROM - VC 2-22 #3960182
Aspirateur compact et sans fil pour les nettoyages de chantier (à sec), cuve de 3,5 l (batterie Nuron)
- Aspiration max.: 12 Kpa
- Capacité en poussière: 3 kg
- Application: Nettoyage
Les clients ont également recherché aspirateur professionnel, aspirateur de chantier, aspirateur compact, VC2 or VC 2.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
399,00 EUR
399,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Aspiration max.
12 Kpa
Capacité en poussière
3 kg
Application
Nettoyage
Source d'alimentation
Sans fil
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
79 dB (A) 1
Capacité d'aspiration
35 l/s
Dimensions (LxlxH)
402 x 227 x 284 mm
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compact et léger – bandoulières, conception ergonomique et rangement des accessoires intégré permettant de libérer vos mains et de gagner de l'espace dans votre véhicule
- Deux modes – basculez en fonction des besoins entre le mode pleine puissance pour une aspiration supérieure et le mode éco pour une autonomie prolongée de la batterie
- Flexible d'aspiration extensible – idéal pour nettoyer dans les espaces exigus, le flexible s'étend jusqu'à 2,5 m de l'aspirateur
- Nettoyage du filtre – bouton-poussoir de nettoyage du filtre pour déloger la poussière et les bouchons afin de maintenir une haute performance d'aspiration et d'accélérer le nettoyage
- Moins de poussière pour plus de sécurité – aide à réduire l’exposition quotidienne aux poussières nocives et augmente la visibilité pour des chantiers plus sûrs
Applications
- Nettoyage des chantiers de construction de petite surface
- Nettoyage rapide des débris de chantier secs
- Nettoyage mobile
Services

Service de réparation HILTI
- 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge

Fleet Management
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.