Laser d'aplomb et d'alignement 12 V PM 20-CG
Kit PROM - PM 20-CG A12 #3960198
Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage (plateforme de batteries 12 V)
- Durée de fonctionnement maximale: 33 h
- Type de batterie: 12 V
- Plage d'auto-alignement à température ambiante: +/-4 °
Données techniques
Durée de fonctionnement maximale
33 h
Type de batterie
12 V
Plage d'auto-alignement à température ambiante
+/-4 °
Temps nécessaire pour l'auto-alignement
3 s
Angle horizontal d'ouverture
200 °
Angle vertical d'ouverture
160 °
Indice de protection IP
IP 54 (EN 60529)
Type de laser
Ligne et point
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Mise en place rapide – laser ligne transversal compact à auto-alignement avec support magnétique pour un temps d'installation réduit
- Jusqu'à 5 jours de travail continu par charge – alimenté par les mêmes batteries longue durée que vos autres outils 12 V Hilti
- Polyvalence ultime – la croix laser, les quatre points et le mode pente rendent ce niveau laser ligne adapté à pratiquement tous les travaux d’alignement et d’implantation, même sur des pentes
- Meilleure visibilité jusqu'à 20 m – équipé d'un faisceau vert pour une utilisation plus facile à l'intérieur et en cas de forte luminosité
- Conçu pour les conditions de chantier – protection IP 54 contre la poussière et l'humidité et laser de classe 2 ne nécessitant aucune mesure de précaution particulière
Applications
- Alignement de tuyaux, chemins de câbles, armatures d'éclairage et rails pour cloisons sèches
- Nivellement de prises de courant, chemins de câbles, radiateurs et canalisations
- Alignement et nivellement de portes, fenêtres et mains courantes
- Transfert des positions des rails et des points de fixation des sols aux plafonds (fil à plomb laser)
- Transfert de hauteurs de référence