Skip to main content

Achat rapide et sécurisé en 2 étapes En savoir plus

Visseuses-perceuses sans fil

Découvrir les visseuses-perceuses sans fil Nuron, 12 V et 22 V. Perceuses/visseuses et visseuses perceuses à percussion avec moteur à induction et système anti-torsion pour le forage quotidien dans le bois, le métal et la maçonnerie.

Découvrir les visseuses-perceuses sans fil Nuron, 12 V et 22 V. Perceuses/visseuses et visseuses perceuses à percussion avec moteur à induction et système anti-torsion pour le forage quotidien dans le bois, le métal et la maçonnerie.
Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 4H-22 Visseuse-perceuse à percussion compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage quotidiennes, en particulier dans les endroits difficiles d'accès (plateforme de batteries Nuron)
Visseuse-perceuse sans fil SF 6-22 Visseuse-perceuse puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour les tâches de perçage et de vissage universelles dans le bois et le métal (plateforme de batteries Nuron)
Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-22 Visseuse-perceuse à percussion puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée pour les tâches de perçage et de vissage universelles dans le bois, le métal et la maçonnerie (plateforme de batteries Nuron)
Visseuse-perceuse sans fil SF 4-A22 Visseuse compacte sans fil 22 V avec moteur sans charbon pour des performances élevées lors de tâches légères ou dans des endroits difficiles d’accès
Visseuse-perceuse sans fil SF 6-A22 Visseuse-perceuse sans fil 22 V avec régulation active du couple et embrayage électronique pour une utilisation universelle dans le bois, le métal et autres matériaux
Visseuse-perceuse à têtes multiples SFE 2-A12 Visseuse-perceuse sans fil 12 V compacte à têtes multiples (excentré, angle droit, autoserrant de 13 mm sans clé et porte-embout hexagonal) pour les travaux d'installation dans les espaces exigus et dans les coins
Visseuse-perceuse sans fil SF 2-A12 Visseuse-perceuse sans fil ultra-compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin sans clé 10 mm - pour un accès facile, un poids léger et un contrôle précis
Visseuse sans fil SFD 2-A12 Perceuse-visseuse hexagonale 1/4" sans charbon, 12 V, ultracompacte pour un vissage efficace et respectueux des matériaux
Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-A22 Perceuse sans fil 22 V à quatre vitesses et mandrin sécurisé pour empêcher la mèche de glisser pendant pour les travaux de perçage dans le métal
Revenir aux produits ()
Comparer
Produits ()
Un ouvrier utilise une visseuse-perceuse à percussion sans fil de troisième génération, la SF 6H-22 Nuron, équipée d’une batterie B22-85 et d’une mèche plate, pour travailler sur du bois

Perceuses et visseuses-perceuses sans fil

La performance tout au long de la journée, pour une grande variété de tâches

Que ce soit pour la fixation de vis au plafond ou pour le perçage à percussion dans la maçonnerie, nos visseuses-perceuses sans fil offrent un équilibre parfait de puissance, de poids et de taille, pour plus de performance et moins de fatigue.

Avec notre nouvelle génération d’outils sans fil Nuron, vous bénéficiez d'une vitesse accrue, d’une autonomie plus importante, d'un confort amélioré et d'un testeur de batterie intégré. Grâce à nos outils intelligents, des services vous seront proposés afin de simplifier la gestion de votre parc d'outils.

Visseuses-perceuses et perceuses à percussion sans fil pour travaux intensifs

Un outil pour chaque tâche

Des visseuses compactes pour les petits espaces, des perceuses à couple élevé pour le bois et le métal, des perceuses à percussion pour le béton armé – et bien d’autres outils encore. Nous avons tout ce qu’il vous faut.

Des outils plus sûrs et prêts à l’emploi

Obtenez le meilleur de votre équipe – et de vos outils – en optant pour des perceuses à percussion et des perceuses-visseuses plus sûres, plus faciles à utiliser et plus durables.

Une plateforme unique

Notre plateforme Nuron vous permet d’optimiser votre parc d’outils grâce à des batteries et des chargeurs interchangeables adaptés à tous vos outils sans fil.

Un ouvrier perce du métal avec la SF 4H-22

Une flexibilité maximale

Des perceuses-visseuses et perceuses à percussion pour toutes vos applications

Pour un perçage ou un vissage avec un maximum de confort et en toute sécurité - lors de vos travaux de menuiserie, de plomberie ou d’électricité - nos perceuses-visseuses sans fil compactes répondent à tous vos besoins quotidiens sur chantier. Quant à nos perceuses sans fil à percussion, elles disposent de la puissance et de l’autonomie suffisantes pour percer dans le béton du matin au soir.

Pour le perçage de gros diamètre dans le bois et le métal et le vissage de fixations lourdes, faites confiance à nos perceuses-visseuses équipées d’une batterie hautes performances et du système anti-torsion ATC, qui délivrent une puissance identique à celles des outils filaires.

C’est ce qu’il vous faut, mais avec une batterie plus légère et plus efficace ? Découvrez nos outils Nuron.

Un ouvrier utilise une visseuse-perceuse à percussion sans fil , la SF 6H-22 Nuron, équipée d’une batterie B22-110 et d’une mèche HSS pour travailler sur le métal

La sécurité avant tout

Des outils taillés pour le chantier, qui vous permettent d’en faire plus

  • Le système anti-torsion ATC réduit le risque de blessures en bloquant la rotation incontrôlée de la perceuse visseuse sans fil
  • Des poignées ergonomiques et à revêtement texturé et des outils plus légers permettent un contrôle plus précis tout en réduisant la fatigue de l’utilisateur
  • LED pour un éclairage clair et précis et la réduction des ombres ; pare-chocs latéraux anti-glissement
  • Flexibilité avec nos mandrins autoserrants en métal ; moteurs sans charbon hautes performances et mécanisme d’entraînement en métal pour un fonctionnement parfait et une longue durée de vie
Un ouvrier fore la brique avec la SF 4H-22

Autonomie et performance

SF 4-22 : une perceuse sans fil plus compacte, plus légère, avec la performance Nuron

La batterie 22 V de la perceuse visseuse sans fil SF 4-22 offre jusqu’à deux fois plus de puissance et jusqu’à 60 % d’autonomie en plus par rapport aux autres batteries 22 V. De plus, la SF 4H-22 est équipée de la percussion pour des forages plus performants dans la maçonnerie. Parce qu’on a tous besoin d’une visseuse-perceuse compacte sans fil de haute performance.

Les batteries Nuron sont équipées d’une fonction de diagnostic intégrée qui détecte immédiatement une performance insuffisante. Elle se connecte au cloud pour vous permettre d’optimiser très simplement la gestion de vos outils.

Un ouvrier fore dans une cloison sèche avec la SF 4H-22

Un embout pour chaque application

La force de votre perceuse-visseuse est celle du mandrin

Des embouts bien conçus rendent la vie plus facile.  C’est pourquoi nous usinons nos embouts de vissage avec une extrême précision afin de limiter les éraflures et optimisons nos forets hélicoïdaux pour réaliser plus de perçages par charge de batterie.

Pour vos travaux de plomberie, ventilation et électricité plus spécialisés, nous proposons des mèches étagées, plates et à spirale conçues pour une meilleure productivité, ainsi que des scies cloches à dents en carbure de tungstène qui durent beaucoup plus longtemps que les modèles bimétalliques traditionnels. Si votre application nécessite la percussion, utilisez une mèche pour maçonnerie à longue durée de vie. 

Vous préférez une perceuse filaire ?

Conçues pour le forage quotidien dans le métal, le bois et la maçonnerie, ces perceuses et perceuses à percussion économiques sont des outils fiables adaptés à toute une série d’applications.

Commander des perceuses et des perceuses à percussion filaires

Limitez vos coûts d’outillage

Notre service Fleet Management vous permet de couvrir vos coûts d’outillage avec un montant mensuel fixe. Évitez un investissement initial important en vous procurant uniquement l’équipement dont vous avez besoin.

En savoir plus sur le Fleet Management
Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier