NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Filtres aspirateurs avec tests supplémentaires

  • Pour utilisation avec: VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y
  • Type de filtre: Utilisation à sec et à l'eau
  • Rendement de filtre: 99,97 % de rendement de filtre

Les clients ont également recherché filtre, HEPA, H13, 99.95 or Poussière.
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
236,00 EUR
236,00 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Pour utilisation avec
VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y
Type de filtre
Utilisation à sec et à l'eau
Rendement de filtre
99,97 % de rendement de filtre
Informations complémentaires sur les accessoires
Filtre Hepa pour récupération de poussière sèche et humide

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Filtre d'aspirateur avec certification supplémentaire attestant de l'efficacité de la filtration
  • Les filtres adaptés aux applications à eau sont lavables

Applications

  • Adapté aux applications à eau et à sec
  • Conseils d'entretien : il est préférable de nettoyer le filtre à l'aide du mécanisme interne de nettoyage du filtre de l'aspirateur (manuel ou automatique). Bloquez le tuyau avec votre main pour optimiser le nettoyage. N'essayez pas de nettoyer le filtre en le tapant ou en utilisant de l'air comprimé. Ces actions risquent d'endommager le filtre. Évitez de plier le filtre. Après le lavage et l'application à eau, laissez le filtre sécher correctement avant de l'utiliser dans une application à sec. Nous recommandons une journée de séchage.
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel