Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus

Goujons filetés et adaptateurs d'espacement

Afficher les goujons filetés rapides et polyvalents pour la fixation sur le béton et l'acier – par exemple les fixations de caillebotis, de mise à la terre, de chemins de câbles légers ou multifonctions

Afficher les goujons filetés rapides et polyvalents pour la fixation sur le béton et l'acier – par exemple les fixations de caillebotis, de mise à la terre, de chemins de câbles légers ou multifonctions
Connecteur électrique S-BT-EF HL Vis de goujon fileté (acier au carbone, filetage métrique ou Whitworth) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements moyennement corrosifs
Connecteur électrique S-BT-ER HL Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique ou Whitworth) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements hautement corrosifs
Goujon fileté S-BT-GR HL AL Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique) pour fixations de caillebotis sur aluminium dans les environnements hautement corrosifs
Connecteur électrique S-BT-ER HC HL Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements faiblement corrosifs, section max. recommandée du câble connecté : 120 mm²/AWG 4.0
Goujon fileté S-BT-GF HL Goujon fileté à vis (acier au carbone, filetage métrique) pour les fixations de caillebotis sur l’acier dans les environnements moyennement corrosifs
Goujon fileté S-BT-GR HL Goujon fileté à vis (acier inoxydable) pour les fixations de caillebotis sur l’acier dans les environnements hautement corrosifs
Goujon fileté S-BT MF HL Goujon fileté à vis (acier au carbone, filetage métrique ou Whitworth) pour fixations universelles sur l'acier dans des environnements faiblement corrosifs
Goujon fileté S-BT MR HL Goujon fileté à vis (acier inoxydable) pour fixations universelles sur l'acier dans des environnements très corrosifs
Adaptateur fileté d'espacement MR / MF Adaptateur d'espacement fileté en acier au carbone à revêtement mâle/femelle pour la fixation sur des poutres en acier revêtu de protection passive contre l’incendie (PFP)
Goujons filetés X-M6 D12 Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton ou pour essai sur béton projeté
Goujons filetés X-EM8H P8 Goujon fileté en acier au carbone compatible avec les cloueurs à poudre sur l'acier (rondelle de 8 mm) - pour une utilisation à l'intérieur uniquement
Goujons filetés X-ST-GR M8 Goujon fileté pour caillebotis et fixation multi-usage sur l'acier dans les environnements moyennement corrosifs
Goujons filetés X-M8 P8 Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
Goujons filetés X-M8H P8 Goujon fileté en acier au carbone à utiliser avec le système de pré-perçage DX-Kwik et les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
Goujons filetés X-M10 P10 Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 10 mm)
Goujons filetés X-CR M8 P8 Goujon fileté en acier inoxydable pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)