Skip to main content

Puissance et flexibilité inégalées Découvrir notre plateforme sans fil

Goujons filetés et adaptateurs d'espacement

Afficher les goujons filetés pour une grande variété d'applications sur le béton et l'acier - telles que les fixations de caillebotis, de mise à la terre, de supports de câbles légers ou polyvalentes

Afficher les goujons filetés pour une grande variété d'applications sur le béton et l'acier - telles que les fixations de caillebotis, de mise à la terre, de supports de câbles légers ou polyvalentes Plus d'informations : Comment choisir son cloueur
Goujons filetés X-M6 D12 Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton ou pour essai sur béton projeté
Goujons filetés X-M8 P8 Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
Goujons filetés X-M8H P8 Goujon fileté en acier au carbone à utiliser avec le système de pré-perçage DX-Kwik et les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
Goujons filetés X-M10 P10 Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 10 mm)
Goujons filetés X-EM8H P8 Goujon fileté en acier au carbone compatible avec les cloueurs à poudre sur l'acier (rondelle de 8 mm) - pour une utilisation à l'intérieur uniquement
Goujons filetés X-CR M8 P8 Goujon fileté en acier inoxydable pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
Goujons filetés X-ST-GR M8 Goujon fileté pour caillebotis et fixation multi-usage sur l'acier dans les environnements moyennement corrosifs
Goujon à visser S-BT MR (acier) Vis de goujon fileté (acier inoxydable, filetage métrique) pour fixations universelles sur l'acier dans des environnements très corrosifs
Goujon à visser S-BT GR Vis de goujon fileté (acier inoxydable, filetage métrique) pour fixations de caillebotis sur acier et aluminium dans des environnements fortement corrosifs
Goujon à visser S-BT-EF Vis de goujon fileté (galvanisé à chaud en acier au carbone, filetage métrique) pour les connexions électriques sur l’acier dans les milieux moyennement corrosifs
Goujon à visser S-BT-ER Vis de goujon fileté (acier inoxydable, filetage métrique) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements fortement corrosifs
Goujon à visser S-BT-EF HC Goujon fileté à visser (acier au carbone, filetage métrique) pour les connexions électriques sur l’acier dans des environnements moyennement corrosifs, câbles de section 120 mm² maximum
Goujon à visser S-BT-ER HC Goujon fileté à visser (acier inoxydable, filetage métrique) pour les connexions électriques sur l’acier dans des environnements très corrosifs, câbles de section 120 mm2 maximum
Adaptateur fileté d'espacement MR / MF Adaptateur d'espacement fileté en acier au carbone à revêtement mâle/femelle pour la fixation sur des poutres en acier revêtu de protection passive contre l’incendie (PFP)
Revenir aux produits ()
Comparer
Produits ()
Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier