Connecteur à bois HCW-P

Connecteur en bois HCW-P 37x45 #2427494

Connecteur à bois de positionnement HCW-P pour l'assemblage de structures en bois préfabriquées - élément de notre système de connecteurs à bois plus rapide et plus efficace

  • Configuration de la tête: Filetage interne
  • Diamètre de la mèche: 37 mm
  • Logiciel PROFIS: Non

Choisir une option

Taille de la cheville
  • 37 mm
Conditionnement
  • 20 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
20
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
198,20 EUR
9,91 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Configuration de la tête
Filetage interne
Diamètre de la mèche
37 mm
Logiciel PROFIS
Non

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Efficacité accrue de la conception – système de connecteurs à bois HCW permettant de maximiser la polyvalence tout en minimisant la charge de calcul, avec les connecteurs à bois HCW-P pour le positionnement et le nivellement sans transfert de charge
  • Standardisé pour la production en usine – les éléments en bois peuvent être prépercés pour les connecteurs HCW avec un minimum d'effort manuel en utilisant des machines industrielles standard de menuiserie / CNC
  • Progression plus rapide sur le chantier avec moins de personnel – les raccords à bois préinstallés vous font gagner du temps et de la main d'œuvre et vous évitent le risque de devoir retravailler en facilitant le positionnement, le nivellement et la fixation
  • Planification simplifiée – répondez à toutes les exigences avec seulement quatre types de connecteurs à bois : HCW et HCW-S pour les connexions invisibles, HCW-UP pour le positionnement de plancher supérieur bois sur bois ou HCW-L avec plaque de clouage pour les charges de traction supérieures

Applications

  • Assemblage et fixation de structures en bois préfabriquées sur le chantier, notamment à l'échelle résidentielle
  • Connecteur à bois pour positionnement et nivellement sans transfert de charge
  • Connexions bois sur béton
  • Connexions bois sur bois