Consoles
Consoles et bras en porte-à-faux pour l'assemblage de systèmes de supportage modulaires
22 produits
Filtres

- Description
- Console avec rail en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau
- S275JR - EN 10025
- Finition de surface
- Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Épaisseur du matériau
- 1.75 mm

- Description
- Console avec rail en C pour charges moyennes en environnement extérieur
- Composition du matériau
- S275JR - EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau
- 1.75 mm

- Description
- Console double avec rails en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau
- S275JR - EN 10025
- Finition de surface
- Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Épaisseur du matériau
- 1.75 mm

- Description
- Console double avec rails en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau
- S275JR - EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau
- 1.75 mm

Nouveau
- Description
- Console avec rail en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau
- Description
- Console avec rail en C pour charges moyennes en environnement intérieur
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Électro galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Conditions environnementales
- Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau
- Description
- Console avec rail en C pour charges moyennes en environnement extérieur
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Console avec rail en C pour charges moyennes en environnement extérieur
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau
- Description
- Console avec rail profilé en C et platine à quatre trous pour charges moyennes en environnement extérieur
- Composition du matériau
- Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Console avec rail en C galvanisée pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- 2 mm
- Composition du matériau
- S250GD - DIN EN 10346
- Finition de surface
- Enduit intérieur (pré-galvanisé)

- Description
- Console avec rail en C galvanisée pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Console avec rail en C galvanisée pour charges moyennes
- Agréments
- ETA
- Épaisseur du matériau
- Canal : 3 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025

- Description
- Console galvanisée avec rail en C et platine à quatre trous pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Console avec rail en C galvanisée pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2.75 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit intérieur galvanisé

- Description
- Console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 6 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console avec rail en C galvanisée à chaud (GAC) pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console galvanisée à chaud (GAC) avec rail en C et platine à quatre trous pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console avec rail en C galvanisée à chaud (GAC) pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2.75 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console avec rail en C galvanisée à chaud (GAC) pour charges lourdes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 3 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC

- Description
- Console avec rail en C galvanisée à chaud (GAC) pour charges lourdes
- Composition du matériau
- S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface
- Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales
- En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

- Description
- Console avec rail en C en acier inoxydable (A4) pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 6 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable

- Description
- Console avec rail en C en acier inoxydable (A4) pour charges moyennes
- Épaisseur du matériau
- Canal : 2 mm, plaque de base : 8 mm
- Composition du matériau
- Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface
- Extérieur plus - acier inoxydable