Tous nos Hilti Stores seront fermés le 8 Mai :Continuez à passer commande sur hilti.fr.Commander maintenant

Découvrez comment nos batteries, chargeurs et générateurs électriques portables fournissent à nos outils des performances et une autonomie supérieures

23 produits

Filtres

Nuron

Batterie Nuron B 22-195


Description
Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
Capacité de la batterie
9.0 Ah
Poids
1.33 kg
Dimensions (LxlxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-290


Description
Batterie Li-ion 22 V à capacité supérieure, conçue pour optimiser l'autonomie des outils Nuron pour travaux intensifs
Capacité de la batterie
13.5 Ah
Poids
1.81 kg
Dimensions (LxlxH)
157 x 87 x 99 mm
Générateur électrique portable B 3600
Générateur électrique Li-Ion


Description
Alimentation électrique portable et temporaire avec une puissance et une capacité élevées pour l'utilisation avec des outils électriques pour travaux intensifs
Poids
20 kg
Dimensions (LxlxH)
420 x 210 x 420 mm
Énergie de la batterie
2100 Wh

Nuron

Batterie Nuron B 22-55


Description
Batterie Li-ion 22 V compacte et légère pour tâches légères avec les outils électriques Nuron
Capacité de la batterie
2.6 Ah
Poids
0.55 kg
Dimensions (LxlxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-85


Description
Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
Capacité de la batterie
4.0 Ah
Poids
0.76 kg
Dimensions (LxlxH)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-110


Description
Batterie Li-ion 22 V plus durable avec une durée de fonctionnement prolongée et une puissance de sortie plus élevée pour l'utilisation avec les outils Nuron
Capacité de la batterie
5.2 Ah
Poids
0.91 kg
Dimensions (LxlxH)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-170


Description
Batterie Li-ion 22 V Ultimate conçue pour améliorer les performances et la durée de fonctionnement des outils Nuron pour travaux intensifs
Capacité de la batterie
8.0 Ah
Poids
1.31 kg
Dimensions (LxlxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

Batterie Nuron B 22-255


Description
Batterie Li-ion 22 V aux performances optimales pour maximiser la puissance et la durée de fonctionnement des outils de perçage à percussion et de découpe Nuron pour travaux intensifs
Capacité de la batterie
12 Ah
Poids
1.84 kg
Dimensions (LxlxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

Chargeur compact Nuron C 4-22


Description
Chargeur compact pour toutes les batteries Nuron Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
90 W
Courant de sortie
3.5 A

Nuron

Chargeur rapide Nuron C 6-22


Description
Chargeur grande vitesse pour toutes les batteries Nuron Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
240 W
Courant de sortie
9.6 A

Nuron

Chargeur Ultimate Nuron C 8-22
Description
Chargeur à vitesse maximale, optimisé pour les batteries Nuron B 22-170 et B 22-255 haute capacité
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
450 W
Courant de sortie
18 A

Nouveau

Batterie 12 V B 12-30


Description
Batterie Li-ion 12 V compacte et ultralégère
Capacité de la batterie
2.6 Ah
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/12-50
35 min
Poids
0.24 kg

Nouveau

Batterie 12 V B 12-55


Description
Batterie Li-ion 12 V 5.0 Ah haute capacité et compacte avec 21 700 cellules améliorées pour augmenter l'autonomie par charge
Capacité de la batterie
5.0 Ah
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/12-50
50 min
Poids
0.34 kg
Batterie 22 V B22 2.6
Description
Batterie compacte Li-ion 22 V 2,6 Ah
Capacité de la batterie
2.6 Ah
Poids
0.49 kg
Dimensions (LxlxH)
135 x 94 x 53 mm
Batterie 22 V B22 3.0
Description
Batterie Li-ion 22 V 3,0 Ah haute puissance, compacte
Capacité de la batterie
3.0 Ah
Poids
0.58 kg
Dimensions (LxlxH)
135 x 94 x 60 mm

Nouveau

Batterie 22 V B22 4.0


Description
Accu compact Li-ion 22 V 4,0 Ah à la puissance élevée
Capacité de la batterie
4.0 Ah
Poids
0.69 kg
Dimensions (LxlxH)
136 x 97 x 60 mm
Batterie 36 V B36 5.2
Description
Batterie Li-ion 36 V 5,2 Ah puissance optimale
Capacité de la batterie
5.2 Ah
Poids
1.35 kg
Dimensions (LxlxH)
167 x 92 x 81 mm
Batterie 36 V B36 9.0
Description
Batterie Li-ion 36 V 9,0 Ah de très haute qualité pour une durée de fonctionnement extrême
Capacité de la batterie
9.0 Ah
Poids
2.03 kg
Dimensions (LxlxH)
181 x 99 x 103 mm
Chargeur compact C4/36-90


Description
Chargeur multi-tension compact pour toutes les batteries Hilti Li-ion
Compatibilité avec un système sur batterie
22 V, 36 V
Tension de sortie
90 W
Courant de sortie
4 A
Chargeur rapide C4/36-350


Description
Chargeur rapide multi-tension pour toutes les batteries Hilti Li-ion
Compatibilité avec un système sur batterie
22 V, 36 V
Tension de sortie
350 W
Courant de sortie
9 A
Chargeur compact C4/12-50
Description
Chargeur compact pour batteries Li-ion 12 V Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
12 V
Tension de sortie
50 W
Courant de sortie
4 A
Chargeur de voiture C4/36-DC
14 V / 22 V / 36 V


Description
Chargeur de voiture multi-tension DC pour toutes les batteries Hilti Li-ion
Compatibilité avec un système sur batterie
14 V, 22 V, 36 V
Tension de sortie
60 W
Courant de sortie
4 A
Chargeur multi-baies C4/36-MC4
Description
Chargeur multi-tension multi-compartiment pour toutes les batteries Li-ion Hilti
Compatibilité avec un système sur batterie
22 V, 36 V
Tension de sortie
90 W
Courant de sortie
4 A

Batteries pour outils sans fil

Plus de puissance sur vos chantiers avec nos batteries lithium-ion Nuron

La nouvelle plateforme 22 V Nuron vient compléter notre vaste gamme de batteries 12 V, 22 V et 36 V. Les packs de batteries Nuron offrent une autonomie et une compatibilité jamais atteintes jusque-là pour tous vos travaux, des plus simples aux plus intensifs.

Les points forts des batteries 22 V Nuron

Autonomie accrue

Bénéficiez de la performance du filaire, du thermique, du 36 V et au-delà, mais avec le poids, l’équilibre et l’ergonomie d’une plateforme 22 V, pour plus de confort tout au long de la journée de travail. 

Le confort d’une plateforme unique

Réalisez toutes vos applications avec la même plateforme 22 V Nuron, qui offre des performances exceptionnelles. Utilisez le même lot de batteries interchangeables pour plus de 70 outils, de la visseuse au burineur pour la démolition lourde.  

 

Diminution des temps d’arrêt

Des diagnostics intégrés vous alertent sur l’état de la batterie, tandis que la connectivité des outils simplifie la gestion de votre parc.

Conception durable

La partie électronique est entièrement étanchéifiée pour empêcher la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, tandis que les pare-chocs extérieurs et la coque en fibre de verre offrent une protection exceptionnelle en cas de chute de l’outil.

Image alt text (optional)
Bientôt disponibles

Batteries Nuron B 22-195 & B 22-290

Batteries lourdes pour des applications exigeantes et intensives.

Nos nouvelles batteries B 22-195 et B 22-290 offrent le meilleur compromis en termes de performance, d’autonomie et de temps de charge. Elles sont entièrement compatibles avec tous les outils et chargeurs Nuron.

Capacité accrue

Obtenez une autonomie supplémentaire avec les batteries B 22-195 et B 22-290 pour des applications intensives et exigeantes, grâce à l'augmentation de la capacité de 8 à 9 ampères et de 12 à 13,5 ampères.

Puissance de sortie

30 % de puissance en plus avec ces batteries, pour une coupe et un meulage plus rapides.

Charge rapide

Temps de charge réduit de 30 % avec nos chargeurs C8. 

Un ouvrier découpe des tuyaux en métal avec une DSH 600-22 équipée d’un disque abrasif et d’une B 22-170

Fini le filaire et le thermique

Une seule plateforme sans fil pour tous vos outils

Nuron offre plus d’autonomie et jusqu’à 2 fois plus de puissance par rapport à des plateformes sans fil 18 V, pour réaliser des travaux difficiles et répétitifs. Nuron fournit également jusqu’à 4 fois plus de puissance que les autres batteries 22 V Hilti – et plus de puissance que notre système 36 V ou même que les outils filaires ou thermiques.     

 

La gamme complète des 5 batteries Nuron et des 2 chargeurs

Une batterie pour chaque application

L’équilibre idéal entre dimensions, poids et performance

Choisissez la batterie Nuron adaptée à vos travaux

INP-batterie.png

Batteries B22-195 et B22-290

Nos nouvelles batteries B 22-195 et B 22-290 offrent le meilleur compromis en termes de performance, d’autonomie et de temps de charge. Elles sont entièrement compatibles avec tous les outils et chargeurs Nuron.

  • Capacitée accrue : augmentation de la capacité de 8 à 9 ampères et de 12 à 13,5 ampères
  • Puissance : 30 % de puissance en plus avec ces batteries, pour une coupe et un meulage plus rapides
  • Charge rapide : Temps de charge réduit de 30 % avec nos chargeurs C8. 

Batterie Nuron B 22-55

Une batterie compacte pour des outils légers et maniables

Batterie Nuron B 22-85

Une batterie polyvalente avec un rapport poids-puissance optimal pour percer et couper au quotidien 

Batterie Nuron B 22-110

Une batterie polyvalente pour réaliser les travaux plus rapidement et avec une charge moindre

Batterie Nuron B 22-170

Une batterie haute capacité et haute puissance pour réaliser le plus de tâches possibles avec une charge  

Batterie Nuron B 22-255

Une batterie extra haute capacité pour des travaux exigeants tels que le perçage à percussion en SDS Max, la découpe ou la démolition

Un plombier installe une batterie Nuron sur un chargeur, avec un TE 4-22, une SID 6-22 et une SL 2-22 en arrière-plan

Une gestion simplifiée du parc d’outils

Des batteries intelligentes et connectées qui permettent de réduire les temps d’arrêt

Avec la plateforme Nuron, qui connecte des batteries intelligentes à vos outils et chargeurs, vous êtes parés pour l’avenir.

Vous pouvez continuer à travailler grâce au diagnostic de batterie intégré qui vous indique à quel moment la batterie doit être remplacée. Appuyez-vous également sur les données de localisation et de fonctionnement fournies par Nuron pour prendre les bonnes décisions concernant votre parc d’outils.

Découvrez les services connectés Nuron

Évitez les temps d’arrêt grâce aux alertes proactives

Les clients du service Fleet Management reçoivent des alertes automatiques lorsqu’une batterie Nuron doit être remplacée et peuvent rapidement en commander une nouvelle.

Fini les recherches d’outils manquants

Identifiez rapidement la dernière localisation connue de vos outils et équipements grâce aux batteries, outils et chargeurs Nuron connectés.

Limitez les dépenses inutiles

Connectez Nuron au système de gestion et de suivi ON!Track Hilti pour localiser les équipements non utilisés et envoyez-les là où ils sont nécessaires.

Démolition d'une dalle béton avec un burineur sans fil raccordé ç un aspirateur de chantier Hilti

Cassez le béton, pas vos batteries

Conception robuste pour les chantiers les plus exigeants

Les batteries Nuron sont munies d’une coque en fibre de verre et de pare-chocs extérieurs pour une protection exceptionnelle en cas de chute de l’outil. De plus, la partie électronique est étanchéifiée de façon à protéger la batterie des contaminants les plus courants, comme la poussière et l’humidité.