Boulonneuses à choc sans fil
Afficher les boulonneuses à chocs sans fil 22 V, conçues pour des ancrages et boulonnages légers et intensifs dans le métal, le bois et le béton

Boulonneuse à choc sans fil
Découvrez notre gamme de boulonneuses à choc sur batterie pour toutes vos applications
Les boulonneuses à choc sans fil les plus performantes de leur catégorie
Egalement appelée clé ou visseuse à choc, la boulonneuse à choc est l'outil indispensable pour desserrer les écrous les plus résistants ou encore visser efficacement les chevilles, boulons et autres fixations pour tout type d'applications. Dans sa version sans fil alimentée par batterie, la boulonneuse à chocs offre de plus une autonomie et un confort d'utilisation très appréciés par les professionnels du bâtiment qui l'utilisent quotidiennement.
Offrant jusqu'à 800 Nm de couple, nos boulonneuses à choc sans fil sont parmi les plus efficaces de leur catégorie, notamment pour toutes les actions de vissage et de dévissage de chevilles, de boulons ou de fixation de tuyaux. Associée à la batterie Li-ion 22 V la plus puissante du marché, notre gamme de boulonneuses à choc sans fil vous permet de travailler pendant plusieurs heures en toute autonomie. Nous proposons également une gamme complète de douilles à choc longues et courtes avec emmanchement 1/4", 3/8", 1/2" and 3/4" pour le serrage des chevilles ou boulons.
Vous vous demandez comment choisir la boulonneuse à choc sans fil la plus adaptée à vos exigences et contraintes sur chantier ?
Découvrez ci-dessous les caractéristiques de chacun de nos outils.
Boulonneuse sans fil : choisissez celle qui vous convient

Clé à choc sans fil SIW 6AT-A22
Couple de serrage maximum : 213 Nm
Vitesse (à vide) tr/min : 2300
Nombre de vitesses : 3
Principales applications : Pose de vis à béton HUS3 jusqu’à 8 mm dans le béton, serrage d’écrous et de boulons jusqu’à M16, vissage de tirefonds jusqu’à 8 mm de diamètre dans le bois.
Caractéristiques supplémentaires : Module intelligent SI-AT pour la pose de chevilles HST3 (jusqu’à M12) et les applications de boulonnage jusqu’à M16 avec contrôle du couple de serrage.

Boulonneuse SIW 22T-A ½’’
Couple de serrage maximum : 450 Nm
Vitesse (à vide) tr/min : 2000
Nombre de vitesses : 1
Principales applications : Applications d’ancrage intermédiaires et lourds. Pose de vis à béton HUS3 jusqu’à 14 mm dans le béton, serrage d’écrous et de boulons jusqu’à M20, vissage de tirefonds jusqu’à 16 mm de diamètre dans le bois.

Boulonneuse SIW 9-A22 ¾”
Couple de serrage maximum : 800 Nm
Vitesse (à vide) tr/min : 1400
Nombre de vitesses : 1
Principales applications : Serrage d’écrous et de boulons jusqu’à M24, pré-serrage d’écrous et de boulons jusqu’à M36, serrage des entretoises de banches à béton, pose de vis à béton HUS3 jusqu’à 14 mm dans le béton, vissage de tirefonds jusqu’à 20 mm de diamètre dans le bois.
Applications clés pour lesquelles la boulonneuse sans fil SIW 9-A22 est la solution optimale

Serrage et desserrage de boulons et d’écrous

Pose de vis et chevilles béton (HUS3, HRD...)