Skip to main content

Achat rapide et sécurisé en 2 étapes En savoir plus

Lames de scie sauteuse

Découvrez comment la conception de nos lames de scie sauteuse apporte vitesse et précision lors de la coupe du bois, des panneaux sandwich, du métal et des tôles

Lames de scie sauteuse Hilti

Lame de scie sauteuse : comment choisir ?

Quelle est la lame de scie sauteuse adaptée à votre application ?

Vous utilisez quotidiennement une scie sauteuse pour des coupes droites ou de contour dans tous les types de matériaux de base ? Nous vous proposons 64 références de lames de scie sauteuse - déclinées en 3 catégories de performance Ultimate Premium et Standard - pour répondre à tous vos besoins en termes de qualité et d'applications.

Nos lames de scie sauteuse offrent des performances supérieures pour garantir une découpe rapide et précise sur tout type de matériaux. Suivez notre guide pour trouver la lame de scie sauteuse appropriée.

Choisir la lame de scie sauteuse adaptée à vos besoins

Lames de scie sauteuse à rendement élevé

Lame à double denture

Lame de scie sauteuse sans éclat

Lame de scie sauteuse conçue pour des coupes propres sur les 2 côtés de votre découpe

Commander les lames SPX 93 Wood Splinter-free

Lame longue

lames de scie sauteuse pour panneaux sandwich

Lame de scie sauteuse conçue pour une profondeur de coupe maximale en panneau sandwich

Commander les lames SPX 220 Sandwich Panel

Lame au carbure

lames de scie sauteuse au carbure

Lame de scie sauteuse robuste conçue pour offrir une très longue durée de vie

Commander les lames au carbure

Comment choisir la lame de scie sauteuse adaptée à votre application ?

Commencez par vous poser ces quatre questions :

  1. Quel est votre matériau de base : bois, métal, panneau sandwich, carrelage, plastique et fibre, aluminium ? 
  2. Quelle est l'épaisseur du matériau à découper ? 
  3. Quel type de coupe allez vous faire ? 
  4. La lame de scie sauteuse doit-elle offrir plus de performances et de durée de vie ou un prix économique est-il plus important pour vous ?

Ensuite, pour effectuer votre choix, référez-vous à la couleur et à la désignation de la lame de scie sauteuse.
Dans cet exemple de lame de scie sauteuse, la lame convient pour le bois (Wood), elle est de qualité Ultimate avec une longueur utile de 77 mm et permet des coupes droites très rapides dans le bois.

Avec un plus grand espacement entre les dents, la coupe est plus rapide et plus grossière, ce qui convient généralement à la coupe du bois ou aux lames universelles.

Un espacement plus faible entre les dents permet une coupe plus fine mais moins rapide. Ce type de denture est généralement adapté aux métaux et à d'autres matériaux denses.

Quelle scie sauteuse choisir selon le type de coupe souhaité ?

Pour le sciage du bois

La scie sauteuse est parfaitement adaptée aux coupes de contour et de précision sur tous les matériaux

  • Coupes arrondies et droites 
  • Entailles, découpes 
  • Pièces de petite taille
  • Convient également pour le métal, le plastique, les matériaux en fibre et autres matériaux composites

Pour le sciage des métaux

La scie sauteuse est également adaptée aux coupes de contour et aux coupes dans les métaux avec une profondeur allant jusqu’à 160 mm

  • Coupes de contour, découpes et coupes à la longueur dans tous les matériaux 
  • Coupes de précision jusqu’à une profondeur de 160 mm 
  • Ne génère pas d'étincelle

Quelles lames de scie sauteuse choisir pour quel matériau ?

Les lames de scie sauteuse se déclinent en divers matériaux de composition, chacun adapté à des surfaces spécifiques. Elles se différencient également au niveau des types d’emmanchement, qui ne sont pas adaptés à toutes les machines selon les modèles.

Zoom sur les types d’emmanchement

On distingue généralement deux types d’emmanchement pour chaque lame commercialisée : la forme en U ou la forme en T. Il importe donc de vérifier de quel type de lame a besoin votre appareil avant de faire votre choix.
Pour cela, vous pouvez jeter un œil à son manuel d’utilisation ou, à défaut, regarder directement de quel modèle il est déjà équipé.

Quels sont les différents matériaux pour des lames de scie sauteuse ?

A chaque matériau ses lames de scie sauteuse. Voici une liste des modèles disponibles et de leurs usages respectifs :

  • Plastique et PVC : de denture moyenne, elles se déclinent sous différentes longueurs. La longueur de la lame elle-même définit celle de la coupe.
  • Bois : de denture espacée, ces lames peuvent aller jusqu’à 150 millimètres de long. Il faut privilégier les modèles larges pour les découpes rectilignes, alors qu’on se tournera plutôt vers des lames à chantourner pour couper de manière courbe.
  • Sans dents : spécifiquement conçues pour le verre et la céramique, ces lames sont composées de carbure de tungstène ; de l’eau, ou de l’huile de coupe dans le cas du verre, doivent être ajouté pour optimiser la découpe.
  • Acier et métaux non ferreux : fine denture. On utilise généralement cette lame pour la découpe des métaux comptant parmi les plus durs : aluminium, laiton, cuivre…
    Pour l’acier, l’opération est plus délicate, mais on peut découper dans une épaisseur allant jusqu’à 8 millimètres.

Comment ne pas se tromper ?

Vous avez le droit à l’erreur et le mieux est encore de réaliser quelques essais préliminaires avec différents types de lame de scie sauteuse. Vous serez ainsi en mesure de trouver la bonne vitesse, la bonne inclinaison et les bons réglages à effectuer avec votre scie sauteuse.
Un conseil important : privilégiez une vitesse réduite lorsque vous découpez des métaux ferreux, vous éviterez ainsi de bleuir votre lame.

 

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier