Etape 3 : comment sélectionner le bon TPI ?
Pour obtenir les meilleurs résultats de coupe, il est important de choisir la bonne lame de scie pour le matériau à couper, ainsi que de comprendre la notion de "Teeth Per Inch" (TPI).
Le TPI est une mesure de la densité des dents sur une lame de scie sabre, exprimée en nombre de dents par pouce. Plus le nombre de dents par pouce est élevé, plus la lame sera capable de couper rapidement et précisément des matériaux plus fins. En revanche, une lame avec un TPI plus faible sera plus efficace pour couper des matériaux plus épais et plus durs.
Il est important de choisir la lame de scie avec le TPI approprié pour le matériau à couper. Par exemple, si vous coupez du bois tendre, une lame avec un TPI plus élevé (8-10 TPI) sera plus efficace pour produire des coupes rapides et précises. Si vous coupez du bois plus dur, vous pouvez choisir une lame avec un TPI plus faible (6 TPI ou moins) pour des coupes plus lentes mais plus précises.
Pour les métaux, il est courant d'utiliser des lames de scie sabre bimétalliques avec un TPI compris entre 14 et 18. Ces lames sont conçues pour résister à la chaleur et à l'usure, tout en offrant une coupe rapide et précise. Pour les plastiques, il est recommandé d'utiliser une lame avec un TPI plus élevé (10-12 TPI) pour minimiser les risques de fissuration ou d'éclatement.