Livraison offerte à partir de 300 € d'achatCette offre s'appliquera automatiquement au moment du paiement.Commander maintenant

Appareil de marquage métallique DX 462 HM

App. de scellement DX 462 HM #376375

Cloueur à poudre entièrement automatique et à rendement élevé pour le marquage de surfaces métalliques froides et chaudes

  • Dimensions (LxlxH): 545 x 56 x 164 mm
  • Poids: 4.35 kg
  • Entrée des fixations: Spécialité

Les clients ont également recherché PetardClouteurClouteusecloueuse a poudre or pistolet.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
3 439,00 EUR
3 439,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Dimensions (LxlxH)
545 x 56 x 164 mm
Poids
4.35 kg
Entrée des fixations
Spécialité
Longueurs des fixations
0 - 0 mm
Type de cartouche
.27 calibre court, 6.8/11 M10
Retour automatique du piston
Oui
Bluetooth
Non
ON!Track version gratuite
Non
Puissance (max.)
362 J
Régulateur de puissance
Oui
Type de piston
X-462-PM

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Mobilité complète et autonomie totale de toute source d'alimentation électrique
  • Les têtes de marquage peuvent contenir jusqu'à 10 caractères (en fonction du type des caractères) et toutes les combinaisons de chiffres et de lettres sont possibles
  • La perche X-PT permet à l'opérateur de marquer à une distance plus sûre les matériaux chauffés au rouge
  • Fiabilité accrue et simplicité du nettoyage et de l'entretien
  • Un mécanisme de verrouillage simple mais sûr garantit le remplacement simple et rapide des lettres ou des chiffres

Applications

  • Marquage sur les surfaces métalliques chaudes à une température jusqu'à 800 °C
  • Marquage sur les composants en métal pour l'identification, la traçabilité et le contrôle qualité dans les aciéries, les usines de fabrication, les laboratoires d'essais, etc.
  • Marquage de dalles, blooms, billettes et lingots ainsi que des sections en acier pour charges légères, moyennes ou lourdes
  • Marquage sur les métaux avec des caractères de type tranchant étroit, tranchant large, boule dans différentes tailles

Services

Service de réparation HILTI

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Fleet Management

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

LifeTime Services

  • 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre
  • Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés sur toute la période pendant laquelle nous révisons l'outil
  • Après chaque nouvelle réparation payante, 6 mois de réparation gratuite
  • Collecte et livraison
Plus d'informations sur LifeTime Services

Vidéos produits