- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Centre d'expertise technique
- Scellement d'armatures rapportées
- Applications types - Scellement d'armatures rapportées
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E2/FR/fr/business/business/centre-expertise-technique/scellement-fers-beton/applications-types-scellement-fers-beton/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1682085904827/rebar-ankerstangen-sujet.jpeg)
Applications types
À quoi servent les aciers dans un béton armé ?
Les scellements d'armature installés a posteriori peuvent servir à mettre en place la plupart des connexions sur les chantiers, notamment entre des voiles, dalles, poutres, fondations ou poteaux d'appui.
Extension de structures existantes
Il s'agit de l'application la plus courante pour le scellement de fers à béton, comme dans les cas suivants :
- extensions de voiles
- extensions de poteaux
- extensions de poutres
- extensions de dalles
- extensions de balcons
RACCORDEMENT DE NOUVEAUX COMPOSANTS À DES STRUCTURES EXISTANTES
Il s’agit de raccordements fixes ou en appui, utilisés dans les cas suivants :
- Raccordements poutre-voile
- Raccordements encorbellement- voile
- Raccordement escalier-voiles existants
- Raccordements voile-voile
RENFORCEMENT DE STRUCTURES
Nous avons développé des solutions uniques pour le renforcement des structures
- Renforcement en surface de dalle
- Renforcement en sous-face de dalle
- Renforcement de poteaux
- Renforcement de tabliers de pont
Résines Hilti pour scellements de fers à béton
-
HIT-RE 500 V4
Plus d’informationsHIT-HY 200-A
Plus d’informationsHIT-CT 1
Plus d'informationsHIT-HY 170
Plus d'informations