Normes européennes en matière de résistance au feu
Les normes EN 13501 et EN 1366-1:2104 font partie des normes européennes harmonisées les plus importantes, applicables dans tous les pays d'Europe, pour la conception résistante au feu des conduites d'aération et la maîtrise des fumées.
De plus, la directive allemande MLAR explique l'importance de la sécurité anti-incendie dans les systèmes d'aération :
- La partie 5.2.2 traite des conduites d'aération, qui doivent être résistantes au feu. Elle précise que les sections des conduites résistantes au feu doivent être fixées avec des éléments de structure présentant une résistance au feu appropriée.
La partie 5.2.4 fait référence aux conduites d'aération situées au-dessus des plafonds suspendus. Elle précise que si les conduites d'aération sont installées au-dessus de plafonds suspendus ayant subi un essai au feu, alors ces conduites d'aération doivent être fixées de manière à ce qu'elles ne tombent pas en cas d'incendie (cf. DIN 4102-4:1994-03 [6], chapitre 8.5.7.5).