Image alt text (optional)

Conception de systèmes de supportage en zones sismiques

Produits, services et logiciels pour les applications parasismiques

Vous n'entendez généralement parler des tremblements de terre que lorsqu'ils sont dévastateurs, mais ils se produisent en réalité chaque jour dans le monde entier.

Pour se préparer, les différents codes de construction (NTC 2008 et Eurocode 8) exigent à présent que les éléments non structurels et les équipements techniques résistent également aux séismes.

Cette obligation concerne tous les bâtiments publics : hôpitaux, centres commerciaux, hôtels et écoles.

Schéma explicatif sur les principes de charge permanente et de charge sismique

Effets physiques des tremblements de terre

  • En fait, un tremblement de terre génère des charges supplémentaires sur les tuyaux, qui se propagent dans toutes les directions.
  • Les charges sur le plan horizontal (Ex et Ey) sont généralement les plus critiques pour les supports de tuyaux.
  • Les codes de construction (tels que l'EC8, l'IBC) fournissent des méthodes simplifiées pour calculer les charges sismiques en se basant sur une analyse statique équivalente.
  • Selon la majorité des codes de construction, les charges sismiques verticales supplémentaires ne doivent pas être prises en considération.
  • Pour résister aux charges horizontales, les systèmes de supportage modulaires doivent être suffisamment rigides ou bien conçus avec des contreventements disposés à la fois sur le plan longitudinal et transversal, et ancrés correctement au niveau du matériau-support.

Conception et construction en zones sismiques

  • Système de supportage MQS Hilti

    Système de supportage MQS Hilti

    Il a été conçu et soumis à essais par nos propres laboratoires de recherche afin de résister aux charges accidentelles sismiques durant les tremblements de terre. Combiné aux nouveaux composants MQS, le système MQ Hilti fournit des solutions parasismiques sur mesure.

    En savoir sur le système de supportage MQS
    Logiciel PROFIS Supportage Hilti

    Logiciel PROFIS Supportage Hilti

    Notre logiciel PROFIS Supportage vous permet de créer des conceptions parasismiques en 3D, puis de les exporter au format CAD. En quelques clics, créez des rapports de calculs, des plans de construction et dressez la liste des pièces nécessaires à votre installation.

    En savoir plus sur le logiciel PROFIS Supportage
    Conférences et séminaires techniques

    Conférences, webinaires et séminaires techniques

    Nous proposons des formations personnalisées qui vous permettront de concevoir des installations sécurisées en cas de tremblements de terre, de rester au fait des dernières réglementations et de vous tenir au courant de nos solutions parasismiques les plus récentes.

    En savoir plus sur les formations Hilti
    Manuel technique parasismique

    Manuel technique parasismique

    L'outil idéal pour les concepteurs. Nous avons compilé un certain nombre de données et d'informations pour simplifier la définition et le pré dimensionnement des solutions parasismiques destinées aux systèmes mécaniques, électriques ou de ventilation.

    Manuels techniques sur les systèmes de supportage
    Ingénierie et services techniques

    Ingénierie et services techniques

    Nos équipes techniques se tiennent à votre disposition pour vous conseiller, effectuer des contrôles, exécuter des dimensionnements et des plans, définir des prescriptions techniques et réaliser des essais sur chantier. Nous pouvons aussi nous déplacer sur vos chantiers ou dans vos bureaux afin de trouver la solution parasismique la plus adaptée à votre conception et votre construction.

    Plus d'informations sur nos services techniques

Recherche parasismique et réalisation d'essais chez Hilti

Collaboration avec l'Université de Californie (San Diego)

Le département de R & D occupe une place centrale chez Hilti. Nous disposons de nos propres laboratoires et installations d'essais, ce qui ne nous empêche pas de collaborer avec des partenaires reconnus dans le monde entier.

Pour réaliser nos essais parasismiques, nous travaillons en coopération avec nos partenaires du département Structural Engineering de l'Université de Californie à San Diego.

Il s'agit d'un projet passionnant, au cours duquel nous avons réalisé des essais de performance grandeur nature sur nos produits au moyen de la plus grande table vibrante du monde : un bâtiment de cinq étages (échelle 1 :1) construit à cet effet et soumis à une série de secousses.

Ce projet nous a offert une opportunité exceptionnelle de recherche et d'amélioration de la conception de nos produits parasismiques, notamment de notre système de supportage innovant MQS Hilti.

Nos expertises dans le domaine du supportage

Rails de supportage MT

Protection contre la corrosion zinc-magnésium

Les systèmes de supportage Hilti sont disponibles dans une large plage de matériaux et de revêtements afin de répondre à toutes les exigences, des applications en environnement intérieur sec jusqu'aux conditions ambiantes en bord de mer. Le zinc-magnésium offre une résistance accrue à la corrosion par rapport à l'acier zingué classique, sans augmenter de manière significative l'épaisseur du revêtement.

En savoir plus sur la protection contre la corrosion zinc-magnésium
Collier pour point fixe Hilti MFP pour tubes soumis à des variations de températures

Conception en cas de dilatation thermique

La difficulté majeure lors de la fixation de tuyaux de chauffage concerne la dilatation thermique des tuyaux ainsi que ses répercussions sur leurs supports et le milieu environnant. Découvrez comment intégrer à vos projets les questions liées à la dilatation thermique grâce aux quatre principes clés permettant de contrôler la dilatation des tuyaux. 

En savoir plus
Expertise sur la résistance au feu

Expertise sur la résistance au feu

Tout savoir sur les matériaux de construction résistants au feu, les normes et comment les produits Hilti vous protègent en cas d'incendie.

En savoir plus sur la résistance au feu