Solutions pour data center
Soutenir les projets de Data Center, de la conception à la modernisation
Les projets de Data Center sont complexes et nécessitent une expertise et une attention toute particulière. Avec plus de 2 700 spécialistes de l'industrie à travers le monde et une offre matérielle et logicielle sur mesure, chez Hilti, nous prenons en charge l'ensemble du cycle de vie de votre projet :
- Ingénierie de conception et modélisation des données de construction (BIM) pour lancer les projets plus rapidement
- Préfabrication et logistique avancée pour gagner du temps et réduire les coûts d'installation
- Systèmes modulaires pour les éléments électriques et de plomberie (MEP), dispositifs anti-incendie innovants et industrialisation de tout l’aspect fixation (béton ou acier) grâce à nos solutions robotisées avancées
- Support technique et logiciel spécialisé pour une sélection plus simple des produits conformes
Supports électriques modulaires
Systèmes de gestion des câbles flexibles pour les salles serveurs (data Hall), les locaux techniques et plus encore
Même un petit centre de données (EDGE) contient des kilomètres de câblage. Si les câbles sont acheminés à l'aide de solutions techniques telles que des supports en cascade soudés ou des chemins de câbles ultra-résistants, l'installation peut être longue et entraîner une contamination inutile. Par ailleurs, si vous avez besoin de reconfigurer l’implantation de votre Data Center ou d'introduire des modifications de conception tardives, le réacheminement des câbles peut être long et coûteux. Vous pouvez résoudre ces problèmes avec nos systèmes modulaires de gestion des câbles. Nos supports de chemins de câbles sont plus rapides à installer et peuvent être reconfigurés plus facilement en utilisant le même équipement, que ce soit pour les salles serveurs, les locaux techniques ou les circulations. Les supports modulaires contribuent à réduire le coût total de possession (TCO), et peuvent également intégrer d'autres systèmes tels que les réseaux CVC et de plomberie.
Supports de tuyauterie reconfigurables
Systèmes de support de tuyaux modulaires pour un acheminement plus rapide, plus sûr et plus simple
Les Data Center s'appuient sur des réseaux complexes de canalisations lourdes, qu'elles soient critiques ou non. Les méthodes d'installation traditionnelles peuvent impliquer des supports encombrants, nécessitant généralement des équipements de soudage et de levage industriels. En revanche, les supports de tuyaux modulaires sont conçus pour permettre une installation plus rapide et plus propre tout en répondant aux normes internationales pertinentes et contribuant ainsi à rendre la reconfiguration plus propre, plus sûre, plus simple et plus rentable. Conçus pour résister aux épisodes sismiques, nos systèmes de supportage peuvent être déployés dans tout votre data center, du local technique aux zones périphériques. Comme pour les systèmes de gestion des câbles, nous proposons des services d’assistance technique, de modélisation initiale et de calcul des charges, ainsi que la découpe, la préfabrication de kits et l'intégration BIM.
CONFINEMENT DES ALLÉES
Bénéficiez d’installations évolutives avec nos systèmes de confinement chaud / froid et notre structure de plancher technique
Lorsque vous construisez un centre de données, vous devez penser aux futures expansions. Le confinement des allées chaudes (Hot containment) et froides (cold containment) est d'une importance cruciale, tout comme la possibilité de reconfigurer la disposition interne et de transformer une allée chaude en allée froide, ou inversement. Les supports électriques et de tuyauterie modulaires y contribuent, mais pour une flexibilité et une adaptabilité totales, vous pouvez utiliser notre système de grilles au plafond et les systèmes de plancher intégrés pour créer des allées chaudes et des allées froides. Ces deux solutions modulaires vous permettent d'acheminer plusieurs services au-dessus et en dessous des salles de serveurs et de modifier facilement les configurations. Nos solutions modulaires sont légères et peuvent être utilisées et réutilisées selon les besoins. Elles ne nécessitent aucune soudure et offrent une méthode de pose plus propre et plus sûre pour obtenir un confinement efficace des allées chaudes et des allées froides.
Protection passive incendie
Augmentez l'efficacité énergétique avec des systèmes anti-incendie présentant moins de fuites d'air
La protection contre l'incendie dans les Data Center est essentielle non seulement pour la sûreté et la sécurité, mais aussi parce qu'elle contribue au contrôle du flux d'air. Un flux d'air peu efficace peut provoquer la formation de points chauds, entraînant un gaspillage d'énergie à mesure que l'équipement augmente sa capacité de refroidissement. Nos systèmes coupe-feu sont conçus pour contribuer à un contrôle efficace du flux d'air en garantissant de faibles niveaux de fuite. Conformes aux réglementations locales et internationales reconnues, nos solutions comprennent des colliers et des bandes pour la protection incendie mécanique, ainsi que des blocs modulaires et des manchons réglables pour la protection incendie électrique. Contrairement aux panneaux et aux enduits, ces produits ne libèrent pas de particules ou de fibres dans vos salles blanches, ce qui évite une contamination qui peut augmenter la production d'énergie de votre centre de données jusqu'à 2 %. Le logiciel BIM Firestop vous aide à choisir la solution appropriée pour chaque scénario, tandis que notre logiciel de gestion de la documentation coupe-feu vous permet d'enregistrer, de suivre et de créer des rapports pour tous les systèmes anti-incendie de votre data center, quelle que soit leur marque.
Fixation sur acier
Oubliez le soudage traditionnel et optez pour des systèmes plus rapides, plus sûrs et plus rentables
Dans les Data Center, de nombreux éléments d'infrastructure tels que les tuyaux, les chemins de câbles, les systèmes CVC, les grilles et les connexions de terre, doivent être fixés à des structures en acier. Les méthodes traditionnelles présentent des inconvénients importants. Le soudage prend du temps et provoque une contamination. Les boulons traversants peuvent nécessiter un perçage et un accès aux deux côtés de l’acier. Les brides peuvent se desserrer sous l’effet des vibrations et nécessiter des inspections régulières. Chez Hilti, nous vous aidons à résoudre ces problèmes avec des solutions adaptées aux besoins spécifiques de votre site. Par exemple, des goujons pointus peuvent être insérés dans le matériau de base à l'aide un cloueur à poudre. Des goujons à pointe émoussée spéciale et des goujons filetés peuvent être installés dans des trous pré-percés, ce qui est idéal lorsqu’il n’est pas possible de percer une surface peinte. Étant donné que ces solutions peuvent être mises en œuvre en quelques minutes, voire en quelques secondes, la construction et la configuration de votre centre de données sont plus rapides, plus sûres et plus rentables.
Fixation dans le béton
Des solutions de fixation plus rapides et plus fiables pour vos applications clés
La construction et l'expansion d'un centre de données nécessitent une fixation durable et fiable dans le béton, répondant à un large éventail d'exigences en matière de charges statiques, sismiques et de chocs. Nous mettons à votre disposition des solutions de fixation plus rapides et plus fiables, répondant à tous vos besoins. Platines et autres applications lourdes peuvent être fixées sur du béton fissuré ou non fissuré avec des chevilles à expansion métallique ou chimiques. Pour les fixations à résistance moyenne, par exemple les supports électriques, mécaniques ou de plomberie ou les fixations d’équipements au sol ou au mur, nous proposons des solutions telles que des rails inserts et une gamme de chevilles rapportées qui peuvent être plus performantes que les goujons d’ancrage traditionnels. En ce qui concerne les fixations haute résistance, telles que les crochets de suspension ou les tiges de support, vous disposez d’une large gamme de chevilles à vis avec les homologations pertinentes. Le logiciel PROFIS Engineering permet d'accélérer et de simplifier la sélection des chevilles, tandis qu'une large gamme d'outils filaires et sans fil aide à rendre l'installation plus simple et plus rentable.
Solutions pour vos projets d'ingénierie
De l'industrie minière aux exploitations pétrolières et gazières onshore, en passant par la construction navale, réduisez le coût total de vos équipements tout au long de leur cycle de vie avec des solutions de projet de bout en bout, combinant logiciels, matériel et services.
Découvrir nos solutionsProtection de vos équipes
Pour vous aider à réduire le risque d'accidents et de blessures sur vos chantiers, nous investissons massivement dans les technologies de sécurité : solutions de réduction de la poussière sur chantier, formation et suivi de la certification des opérateurs.
Découvrir nos solutions liées à la sécuritéContrôle des coûts
Simplifiez vos opérations de planification financière et vos tâches administratives grâce à notre service de gestion de parc machines (Fleet Management). Payez un montant mensuel fixe couvrant tous vos outils, y compris les coûts liés à leur utilisation, leur entretien et leur réparation. Fini les coûts cachés.
Découvrir notre service de gestion de parc d'outils