Vue d'une cage d'ascenseur

Solutions pour l’installation des ascenseurs

Passez au niveau supérieur en termes de qualité, de sécurité et de rapidité pour l'installation des ascenseurs

Pour les équipes spécialisées dans le montage des ascenseurs, nos produits permettent une installation plus rapide et plus fiable sur tout type de matériaux et diminuent l’utilisation des systèmes de manutention en gaine. Toutes ces solutions permettent d'installer les ascenseurs plus rapidement et en utilisant moins de main-d'œuvre, ce qui réduit les temps d'indisponibilité lors du remplacement des ascenseurs. Nous proposons également des systèmes innovants pour la mise en place de structures de support temporaires et permanentes. De plus, nos outils sans fil pour la fixation, la découpe et le perçage contribuent à augmenter la productivité et à réduire les temps d'arrêt, et peuvent être réparés ou remplacés rapidement partout dans le monde.

Téléchargement 
gaines d'ascenseur

Solutions pour les relevés de gaines d’ascenseur

Améliorez l’implantation avec des outils qui matérialisent des lignes de référence du sol jusqu’en haut de la gaine

Les méthodes traditionnelles de relevé de gaines d'ascenseur nécessitent un échafaudage temporaire intégré dans la gaine. Cependant, le puits vide ne permet pas l'accès aux parois latérales ni au plafond, ce qui signifie que les portes palières sont les seuls endroits où une personne peut prendre des mesures. Avec nos outils laser, vous pouvez matérialiser des lignes de référence plus précises, du sol jusqu’en haut de la gaine, ce qui vous permet de réaliser des mesures sur l’intégralité de la gaine. Nous avons développé des outils laser qui fournissent davantage de précision et de robustesse, en toute simplicité, et nous proposons également des formations à leur utilisation.

Un ouvrier en plein boulonnage avec une boulonneuse Hilti

Fers de séparation et structures en acier

Optez pour des systèmes de supportage conçus pour accélérer l'installation des ascenseurs

Nous proposons aux installateurs d'ascenseurs un système de supportage modulaire permettant de concevoir une gamme complète de fers de séparation de gaine, linteaux de porte et de structures de support en acier temporaires ou permanentes (par exemple, des plateformes d’accès à la fosse). Ces structures sont plus rapides à installer à l’aide de brides et de connecteurs Hilti homologués selon les types d’environnements et augmentent la productivité sur site. L'élimination des activités de levage des charges lourdes et des travaux à chaud pour rectifier les perçages et les dimensions permet non seulement d'assurer un environnement de travail plus sûr, mais peut également permettre à votre main-d'œuvre existante d'installer plus d'ascenseurs en moins de temps. Cela signifie également que l’ascenseur demandé peut être mis à disposition du propriétaire de l’immeuble plus rapidement.

Un technicien en pleine fixation des équipements d'ascenseurs

Fixation des équipements d'ascenseurs

Solutions de fixation pour l'acier et le béton avec assistance à la conception et à la logistique

Les équipements pour ascenseurs peuvent nécessiter une fixation dans divers matériaux : béton, maçonnerie ou structures en acier. Hilti propose des solutions de fixation complètes pour toutes vos applications. Notre portefeuille comprend une large gamme de chevilles mécaniques et chimiques et de rails d'ancrage qui peuvent être coulés dans le béton ou fixés dans l'acier. Cette gamme comprend des produits hauts de gamme avec homologation pour fixation dans des zones sismiques, mais aussi des produits de base avec des données techniques de conception fournies par Hilti. Avec des sites de fabrication sur tous les continents et un réseau logistique mondial, l’approvisionnement est rapide. En outre, nos bureaux d'ingénierie de projet, présents partout dans le monde, peuvent vous aider à concevoir les solutions de fixation les plus appropriées et les plus rentables pour votre cas particulier.

meulage de métal avec une meuleuse Hilti

Découpe de métal et meulage grossier

Outils sans fil ultra-performants, des meuleuses d'angle aux outils de découpe, scies et perceuses

Les composants de l'ascenseur le plus souvent livrés par l'usine sont prêts à être installés dans la gaine. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si vous rénovez un puits, vous pouvez être amené à adapter les composants en acier, en procédant à des découpes ou à un meulage. Les outils sans fil compacts, qui peuvent être utilisés dans des espaces confinés et créent un bruit limité, sont très précieux dans une telle situation. Notre portefeuille d'outils comprend des meuleuses d'angle sans fil, des outils de découpe, des scies et des perceuses avec des fonctionnalités de sécurité avancées telles que le système anti-torsion. Les outils sans fil Hilti utilisent tous des batteries 22 V interchangeables. Vous pouvez également bénéficier de notre service de gestion de parc machines (Fleet Management), ainsi que d'un service de réparation et de remplacement garanti dans les plus brefs délais, ce qui réduit les temps d'indisponibilité et augmente la productivité.

Alignement de rail avec un laser ligne Hiti

Alignement et nivellement

Simplifiez les opérations d'alignement des ascenseurs avec nos outils laser lignes et points

Nos outils d’implantation 2D et 3D peuvent simplifier le travail d'alignement et de nivellement, ce qui accélère les temps d'installation des ascenseurs. Notre gamme d'outils laser lignes et points, avec des faisceaux verts ou rouges, fournissent la précision supplémentaire que les monteurs d'ascenseur exigent pour leur travail d'alignement. Les capteurs et autres accessoires optiques permettent une meilleure visibilité des points ou des lignes de référence, partout où ils doivent être reçus comme cible. Nous proposons également un service de vérification pour tous les outils d’implantation, vous donnant l'assurance qu'ils fonctionnent au niveau de précision dont vous avez besoin.

Un ouvrier perce dans le béton

Perçage et boulonnage à choc

Accédez à des outils, accessoires et logiciels conçus pour être utilisés ensemble afin de limiter les temps d'indisponibilité

Nous proposons une gamme complète d'outils électriques sans fil pour toutes les applications nécessaires à l'installation d'ascenseurs. Tous ces outils fonctionnent avec les mêmes batteries Li-Ion 22 V. Nos perceuses à percussion sont plus compactes et légères et, lorsqu'elles sont utilisées avec nos mèches TE-CX, elles peuvent percer des trous plus rapidement et plus efficacement, même lorsque vous touchez des fers à béton. Un aspirateur Hilti peut être fixé à une perceuse pour aspirer la poussière directement à la source. Avec notre gamme de clés à chocs compactes, manipulez facilement les boulons M12/M16 et, en ajoutant le module AT, vous pouvez vous assurer que chaque boulon est serré au même couple. Enfin, nos services de gestion de parc machines (Fleet Management) et le logiciel de gestion des équipements ON!Track, vous permettent de vous assurer que les outils sont en bon état de marche et documenter l'historique de chaque outil.

Solutions pour vos projets d'ingénierie

De l'industrie minière aux exploitations pétrolières et gazières onshore, en passant par la construction navale, réduisez le coût total de vos équipements tout au long de leur cycle de vie avec des solutions de projet de bout en bout, combinant logiciels, matériel et services.

Découvrir nos solutions

Protection de vos équipes

Pour vous aider à réduire le risque d'accidents et de blessures sur vos chantiers, nous investissons massivement dans les technologies de sécurité : solutions de réduction de la poussière sur chantier, formation et suivi de la certification des opérateurs.

Découvrir nos solutions liées à la sécurité

Contrôle des coûts

Simplifiez vos opérations de planification financière et vos tâches administratives grâce à notre service de gestion de parc machines (Fleet Management). Payez un montant mensuel fixe couvrant tous vos outils, y compris les coûts liés à leur utilisation, leur entretien et leur réparation. Fini les coûts cachés.

Découvrir notre service de gestion de parc d'outils