- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Solutions d'ingénierie
- Solutions pour l'énergie et l'industrie
- Machines industrielles
Support de machines industrielles
Solutions flexibles de support et de fixation pour les machines industrielles
Que vous ayez besoin d'équiper une nouvelle usine avec des machines industrielles, d’installer de nouveaux équipements dans une usine existante ou de trouver des solutions pour une usine opérationnelle, nous vous proposons une large gamme de solutions. Pour la fixation de machines ou d’autres équipements dans l’acier ou le béton, vous pouvez choisir des chevilles Hilti disposant des homologations nécessaires pour votre application. Nos plateformes modulaires, nos supports de tuyaux et nos supports de chemins de câbles sont conçus pour rendre les services d'installation plus sûrs et plus simples. De plus, nos outils sans fil vous offrent plus de fiabilité et de flexibilité, ce qui vous permet de les utiliser en contexte de production ou autre.
Fixation d’équipements dynamiques
Solutions de fixation pour les équipements dynamiques de grande valeur
Les usines de production ont souvent recours à des équipements dynamiques de grande valeur tels que des robots, ainsi qu’à des machines émettant des vibrations, comme les pompes, les compresseurs et les échangeurs de chaleur. Pour fixer ce type d’équipements dans du béton, nous proposons un portefeuille complet de chevilles fiables et spécialisées respectant les normes et les homologations internationales. PROFIS Engineering Premium combine le dimensionnement et l'analyse des chevilles et platines dans une même plateforme logicielle basée sur le Cloud, ce qui améliore le flux de travail et la productivité lors de l'évaluation des fixations acier-béton.
Fixation d’équipements dans le béton
Gamme complète de solutions de fixation avec homologations
La capacité à fixer des équipements non dynamiques dans du béton est essentielle pour les machines industrielles. Fournisseur de solutions de fixation complètes, nous proposons une grande diversité de chevilles mécaniques et chimiques disposant des homologations nécessaires pour la fixation dans le béton dans différentes situations. Les outils Hilti, notamment les perceuses sans fil avec système anti-torsion et systèmes de récupération de la poussière, facilitent et accélèrent le positionnement et l'installation des chevilles. Vous pouvez avoir l’esprit tranquille !.
Supports de tuyaux
Solutions modulaires de tuyauterie pour les machines industrielles
Lors de la construction, de l’extension ou de la reconfiguration d’une usine utilisant des machines industrielles, vous devez installer de très nombreux tuyaux (mécaniques, électriques et plomberie) non critiques. Traditionnellement, l'industrie s'est appuyée sur des supports de tuyaux soudés qui sont non seulement inutilement lourds, mais aussi longs à installer et difficiles à ajuster. Nos systèmes de supportage simplifient considérablement le montage et le réaménagement des petits tuyaux dans une structure, ce qui vous offre une grande flexibilité pour tous vos projets et garantit un coût total de possession réduit. En outre, vous pouvez travailler jusqu'à 20 % plus rapidement lorsque vous installez des chevilles avec une clé à chocs équipée d'un module de couple adaptatif (AT).
Supports modulaires pour chemins de câbles et échelles à câbles
Intégration plus facile de systèmes différents, par exemple CVC, électricité et plomberie
Nos supports modulaires pour chemins de câbles et échelles à câbles constituent une alternative flexible aux chemins de câbles lourds et encombrants ou aux supports en cascade. Plus rapides à installer et plus faciles à modifier, nos solutions de support modulaires vous permettent d'intégrer différents systèmes (électricité, CVC, plomberie, etc.). Ils facilitent également les réacheminements de câbles tardifs. Le logiciel PROFIS Engineering s’accompagne de plug-ins modulaires pour la modélisation 3D et peut vous aider à dimensionner des systèmes de chemins de câbles et d'échelles à câbles plus robustes disposant des homologations appropriées.
Supports polyvalents
Systèmes pour machines industrielles permettant de gagner du temps
Nous proposons des supports modulaires pour l’acheminement simultané des dispositifs de plomberie, de ventilation, d’aspersion d’eau, d’électricité et d’applications antisismiques au sein de votre usine. Plus flexibles et plus faciles à ajuster, ces supports polyvalents brevetés intègrent une approche innovante à base de grilles qui permet à l'utilisateur final de dissocier l'ingénierie et la construction. Ces systèmes permettent d’éviter les soudages laborieux et la séparation des supports de plomberie, électricité. Conçus pour une installation fiable et rapide, ils conviennent à un large éventail de projets et d'applications.
Solutions de production et de maintenance
Large gamme de systèmes de supportage pour les usines de production
Nous proposons une large gamme de solutions pour les sites de production et de maintenance, conçues pour accélérer les opérations d'assemblage ou d'installation. Ces solutions comprennent :
- Des outils sans fil - perceuses, dispositifs de fixation, clés à chocs, meuleuses d'angle - qui fonctionnent tous avec les batteries Nuron 22 V ultra-performantes. Ces outils sont également dotés de fonctions de sécurité telles que les systèmes anti-torsion et de récupération des poussières, pour protéger vos équipes lors du montage et de la maintenance.
- Des solutions de chevillage disposant des homologations nécessaires pour la fixation de machines ou d'autres équipements dans l'acier ou le béton.
Solutions pour vos projets d'ingénierie
De l'industrie minière aux exploitations pétrolières et gazières onshore, en passant par la construction navale, réduisez le coût total de vos équipements tout au long de leur cycle de vie avec des solutions de projet de bout en bout, combinant logiciels, matériel et services.
Découvrir nos solutionsProtection de vos équipes
Pour vous aider à réduire le risque d'accidents et de blessures sur vos chantiers, nous investissons massivement dans les technologies de sécurité : solutions de réduction de la poussière sur chantier, formation et suivi de la certification des opérateurs.
Découvrir nos solutions liées à la sécuritéContrôle des coûts
Simplifiez vos opérations de planification financière et vos tâches administratives grâce à notre service de gestion de parc machines (Fleet Management). Payez un montant mensuel fixe couvrant tous vos outils, y compris les coûts liés à leur utilisation, leur entretien et leur réparation. Fini les coûts cachés.
Découvrir notre service de gestion de parc d'outils