Formation carottage
Développez vos connaissances et compétences pour carotter dans le respect des modes opératoires
Objectifs et moyens pédagogiques
Niveau : connaissances basiques de l’activité de carottage – Durée : 3.5 heures (1/2 journée) – Nombre de participants maximum : 6
La formation carottage a pour objectif d'acquérir les connaissances et compétences pour carotter dans le respect des modes opératoires et des règles de sécurité en vigueur. Elle se déroulera sous forme de présentation, mise en main, manipulations et interactions avec les participants.
Compétences visées :
- maîtriser l’outillage de carottage
- connaître les applications d'une carotteuse
- connaître les techniques de fixation des outils
- savoir manipuler les outils
- identifier les principaux risques liés à l’utilisation de la carotteuse
- connaître les mesures de prévention
| PUBLIC | EFFECTIF | PRÉ-REQUIS | LIEU | DURÉE | FORMATEUR | VALIDATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format 3,5 h | Les compagnons, les conducteurs de travaux, les chefs de chantiers, les ingénieurs participants |
6 participants | Aucun | Sur site ou dans nos locaux | ½ journée (3,5 h) | Ingénieurs diamant | Quiz puis envoi d’une attestation de formation |
Programme
La formation ½ journée (3.5 h) comprend une partie théorique et pratique. Le contenu de cette formation est axé sur les applications générales d’une carotteuse
Partie théorique - 2 h
- Introduction
- Applications générales
- Sécurité au travail
- Fixation de la colonne et mise en place de la carotteuse
- Evaluation partie théorique
Partie pratique - 1h30
- Mise en situation et manipulation de la carotteuse, astuces de carottage
- Evaluation partie pratique
Accessibilité handicap
Vous avez des questions ou des besoins spécifiques ?
Contactez notre référent handicap à l’adresse suivante : FrTeamDiversite@hilti.com
Organisme de formation Hilti I Numéro de déclaration d'activité 11788256 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état.