Formation radar
Optimiser et sécuriser les travaux de perçage et/ou carottage avec une détection préalable
Objectifs et moyens pédagogiques
La formation radar a pour objectif la montée en compétence des collaborateurs concernés par des travaux de perçage ou carottage dans des structures béton où il sera demandé une détection préalable des fers d’armature, conduites métalliques et plastiques, câbles de fibre optique, cavités d’air et bois dans les structures de béton sec jusqu’à 300 mm ; ainsi que la détection de cavités d’air et trous.
Les compétences visées de cette formation sont :
- Connaître les technologies de détection non destructives
- Comprendre les avantages et les limitations de la technologie radar
- Maîtriser la réalisation des scans sur béton à l’usage d’un appareil détection (scanner de béton Hilti PS 1000)
- Collecter, enregistrer, et transmettre des données pour un futur analyse et diagnostique de la structure
Elle se déroule sous forme de présentation, mises en main, manipulations, et interactions avec les participants.
Programme de la formation radar
| PUBLIC | EFFECTIF | PRÉ-REQUIS | LIEU | DURÉE | FORMATEUR | VALIDATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnon / chef d'équipe | 6 participants |
Aucun | Sur site ou dans nos locaux |
1/2 journée (3.5 heures) |
Ingénieur prescripteur |
Evaluation puis envoi d'une attestation de formation |
Accessibilité handicap
Vous avez des questions ou des besoins spécifiques ?
Contactez notre référent handicap à l’adresse suivante : FrTeamDiversite@hilti.com
Organisme de formation Hilti I Numéro de déclaration d'activité 11788256 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état.