Améliorer la sécurité et la productivité des chantiers

Des technologies innovantes pour protéger la santé des ouvriers du bâtiment

Nous savons à quel point un chantier de construction peut être un lieu dangereux, que ce soit lors de travaux en hauteur ou dans des endroits difficile d’accès. 

C’est la raison pour laquelle nous appliquons une procédure QSE (santé, sécurité et environnement) clairement définie tout au long du cycle de développement de nos nouveaux produits, afin que les aspects santé, sécurité et environnement soient systématiquement pris en compte dans la conception des nouveaux produits et systèmes.

Cela permet non seulement d’améliorer le niveau de sécurité sur les chantiers, mais également de favoriser la productivité et le respect des délais.

Nos technologies innovantes ont été conçues pour répondre aux problématiques suivantes : 

  • Poussière
    Nos systèmes de dépoussiérage (DRS, Dust Removal System) aspirent efficacement la poussière directement à la source. Nous proposons également des méthodes de travail alternatives, telles que la fixation directe. 

  • Vibrations mains-bras 
    Notre système de réduction active des vibrations (AVR, Active Vibration Reduction) réduit de deux-tiers le niveau de vibrations, par rapport aux technologies conventionnelles. Il aide également à éviter les problèmes de santé liés aux vibrations et allonge la durée de vie de nos outils et consommables.

  • Travaux en hauteur 
    Les travaux en hauteur constituent l’une des causes  d’accident les plus fréquentes dans le secteur de la construction. Nos systèmes peuvent apporter une aide dans ce domaine, notamment la technologie  de contrôle antitorsion (ATC, Active Torque Control), les outils électriques sans fil, la perche pour cloueur DX, les systèmes d’assemblage rapide « twist and lock » et les outils d’alignement et de mesure laser.  
  • Produits ergonomiques 
    Tous nos produits sont conçus de manière ergonomique, notamment avec des poignées confortables et antidérapantes, des outils bien équilibrés en termes de poids, ainsi qu'une conception produit  focalisée sur l’application et la prise en main. 
  • Bruit
    Le niveau de bruit sur les chantiers est un facteur sérieux de perte d’audition ; c’est pourquoi nous travaillons sans relâche à réduire les niveaux de bruit de nos outils et technologies. 
  • Construction durable – Clean-Tec 
    Notre label « Clean-Tec » vise à minimiser l’impact sur l’environnement et à respecter l’ensemble des normes de construction écologiques. Une sélection choisie de produits, dans des secteurs d’activité clés, portent le logo Clean-Tec. Celui-ci signale au client que ces produits dépassent les exigences réglementaires et répondent  aux normes de construction écologiques, telles que LEED, BREEAM, DGNB et HQE. Ces produits peuvent ainsi contribuer à la certification de vos constructions vertes, améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et favoriser la protection de la santé et de l’environnement.
Travail au plafond avec l'exosquelette EXO-01

Exosquelette pour vos chantiers

Réduisez la pénibilité des tâches réalisées au-dessus des épaules

En savoir plus sur notre exosquelette

Des nouvelles de la communauté Santé et sécurité

  • Partenariat Hilti et Eiffage Construction IDF1

    Hilti et Eiffage Construction IDF1 : Un partenariat pour optimiser la sécurité et la productivité

    Découvrez comment un service de location d’outils novateur, associé à une formation en santé et sécurité, peut vous aider à améliorer la productivité tout en garantissant le respect des normes de sécurité les plus élevées.

    En savoir plus

Nos principales initiatives en matière de santé, de sécurité et d’environnement