- Accueil
- Profitez de cette offre avec le code ERIC15*

OFFRE DU MOMENT
Profitez de -15% Dès 300€ d'achat sur une sélection d’articles
Avec le code ERIC15*
Jusqu’au 31 mai 2025, Eric de la chaîne Eric le Carreleur vous fait bénéficier de 15% de réduction dès 300€ d’achat sur une sélection d’articles.
Saisissez le code ERIC15 dans votre panier pour en profiter !
Comment obtenir les 15 % de réduction supplémentaire ?

1. Connectez-vous ou créez votre compte en ligne
Connectez-vous à votre compte Hilti.
Vous n'avez pas de compte ? Pas de souci, cela ne vous prendra qu'une minute.

2. Commandez vos produits
Parcourez notre catalogue et choisissez les produits que vous souhaitez commander en fonction des produits inclus dans l’offre*.
Le montant de votre panier doit être de 300€ minimum et sur une selection d'article pour que le code promotion fonctionne.
Parcourir le catalogue en ligne Voir les produits éligibles à l'offre ERIC15 Voir les conditions d'utilisation
3. Ajoutez le code promotionnel
Valider votre panier et indiquez un mode de paiement.
A l’étape de la facturation, vous verrez un champ intitulé « Bon d’achat ». Ajoutez le code ERIC15 et cliquez sur le symbole « + ».
Si le code promo est valide, la réduction sera appliquée sur le total de votre panier.
Voir votre panierProfitez de réductions sur ces produits
Ponceuse béton sans fil DGH 130-22
Ponceuse béton sans fil avec moteur à induction pour le meulage des joints de béton et la finition des surfaces (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale: 22 V
- Diamètre du disque: 125 mm
- Poids total du corps: 2 kg
Meule diamant SPX Turbo A
Meule diamant pour un meulage très efficace et sans rayure du béton, de la chape et de la pierre naturelle
- Type d'outil: Meuleuse d'angle sans fil, Meuleuse d'angle filaire, Meuleuse à béton DGH 130
- Matériau support: Béton, Béton abrasif, Pierre naturelle, Chape
- Catégorie de produit: Ultimate
Aspirateur de poussière sans fil VC 4HX-22 T15
Aspirateur de poussière sans fil et puissant avec grande cuve pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 15 l (batterie Nuron)
- Moteur à air seul: 67 l/s
- Débit d'air à l'extrémité du flexible: 30 l/s
- Aspiration max.: 17 Kpa
Ponceuse à béton DGH 130
Ponceuse à béton pour le meulage et la finition des surfaces murales
- Diamètre de la meule: 130 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.54 kg
- Matériau support: Béton, Ciment
Meule diamant universelle SPX
Meule diamant Ultimate destinée aux meuleuses d'angle pour un ponçage plus rapide du béton, de la chape et de la pierre naturelle
- Type d'outil: Meuleuse d'angle sans fil, Meuleuse d'angle filaire, Meuleuse à béton DGH 130
- Matériau support: Béton, Chape, Pierre naturelle
- Catégorie de produit: Ultimate
Aspirateur de poussière VC 40H-X de classe H
Extracteur de poussière puissant avec réservoir de grande taille et barre de poussée pour le raccordement aux outils électriques et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), réservoir de 30 l – aspirateur certifié ACD
- Moteur à air seul: 74 l/s
- Débit d'air à l'extrémité du flexible: 39 l/s
- Aspiration max.: 24.5 Kpa

Les avantages de l'inscription sur Hilti.fr
Tous les services Hilti en un clic
Questions fréquentes
Qui peut bénéficier des remises avec les codes promotion
Tous les utilisateurs disposant d'un compte Hilti en ligne peuvent profiter des remises offertes par le biais des codes promotionnels. Cependant, certaines campagnes peuvent inclure des critères d'éligibilité supplémentaires, tels que la taille de l'entreprise. Consultez les conditions d'utilisation de chaque code promotionnel pour connaître ses spécificités.
Comment utiliser mon code promotion en ligne ?
Voici les étapes pour utiliser votre code promotion en ligne :
Étape 1 : Obtenez votre code promotionnel
Munissez-vous du code promotionnel que vous avez obtenu par e-mail, via nos publications sur les réseaux sociaux ou nos publicités sur nos médias en ligne partenaires.
Étape 2 : Accédez à notre site en ligne hilti.fr
Rendez-vous sur hilti.fr via votre navigateur sur votre ordinateur ou votre mobile.
Étape 3 : Connectez-vous à votre compte client
Connectez-vous à votre compte client en utilisant vos identifiants. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un facilement sur notre site.
Étape 4 : Parcourez notre catalogue en ligne et ajoutez les produits éligibles à votre panier
Naviguez à travers notre catalogue en ligne et ajoutez les produits à votre panier. Assurez-vous de respecter le montant minimum d'achat requis, le cas échéant.
Étape 5 : Passez votre commande depuis le panier
Une fois que vous avez ajouté tous les produits souhaités à votre panier, ouvrez-le puis cliquez sur le bouton "Commander" pour passer à l'étape suivante.
Étape 6 : Renseignez vos informations de livraison
Sur la page d'informations de livraison, saisissez les détails requis et cliquez sur le bouton "Continuer" pour passer à l'étape suivante.
Étape 7 : Appliquez votre code promotionnel
Lors de l’étape "Informations de facturation", veuillez saisir votre code promotionnel dans la section prévue à cet effet. Assurez-vous de le saisir correctement pour bénéficier de la réduction. Veuillez vérifier que le montant d’achat minimum est respecté et que la taille de votre entreprise correspond aux conditions d'utilisation du bon.
Si après avoir vérifié ces paramètres vous rencontrez toujours des difficultés, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Puis-je bénéficier des codes promotion en passant par le service clients ou en Hilti Store ?
Les codes promotionnels ne sont pas disponibles en passant par le service clients ou votre représentant commercial en Hilti Store. Ils sont exclusivement distribués via nos campagnes d'e-mailing, nos réseaux sociaux et nos campagnes publicitaires.
*Conditions d'utilisation
Ce code promotion est unique. Offre limitée à 5 utilisations maximum par client.
Cette opération commerciale est exclusivement ouverte aux entreprises artisanales (5 salariés maximum) du secteur du bâtiment, c’est-à-dire à toute société dans le bâtiment pouvant justifier d’un numéro de SIRET et immatriculée en France métropolitaine.
Valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 31 mai 2025.
Code utilisable uniquement sur www.hilti.fr pour un montant d'achat de 300 € HT minimum parmi les produits éligibles à cette promotion. Il ne peut pas être divisé.
Ce code n'est pas cumulable avec les prix négociés, les offres déstockage ou toute offre promotionnelle en cours, les logiciels et les services ainsi que sur les produits suivants : Vis pour plaquistes, Vis pour construction métallique et bois, Fixations d'isolation, Clous et goujons filetés, Vis à béton, Rails d'ancrage et accessoires, Clouage, Systèmes de supportage, Systèmes de montage de facades, Outils d'implantation
En savoir plus sur nos dernières actualités
Artisans & TPE : bénéficiez d'offres toute l'année

Outils, accessoires, services, offres : découvrez l'expérience premium Hilti, adaptée à votre budget et vos besoins
Voir nos offres et actualités pour les artisansNouveautés et innovations

Découvrez nos dernières innovations en matière d'outillage, logiciels, services et systèmes de fixation pour vos chantiers.
Voir nos dernières nouveautésQuestions les plus fréquentes

Une question sur nos outils, logiciels ou services ? Hilti vous répond.
Voir nos FAQ