- Accueil
- Renovation
- Renovation Merci

BIENVENUE chez Hilti
Bénéficiez d'une remise de 20% sur première commande*
Avec le code BIENVENUE
Notre sélection de produits pour les artisans
VISSEUSE PLAQUISTE SANS FIL SD 5000-22
Visseuse sans fil 22 V pour cloisons sèches avec 5000 tours/minute pour la pose de cloisons sèches, de panneaux de bois et de revêtements extérieurs.
J'achète la visseuseLASER MULTIDIRECTIONNEL PM 30-MG
Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes à 360° pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage.
J'achète le laserPERFORATEUR TE 50-AVR
Perforateur SDS Max (TE-Y) compact pour le forage et le burinage dans le béton.
J'achète le perforateurMARTEAU PIQUEUR SANS FIL TE 500-22
Marteau piqueur et burineur SDS Max (TE-Y) sans fil pour le burinage dans le béton ou la maçonnerie avec réduction active des vibrations.
J'achète le marteau piqueurComment utiliser mon bon d'achat en ligne ?

1. Connectez-vous ou créez votre compte en ligne
Connectez-vous à votre compte Hilti.
Vous n'avez pas de compte ? Pas de souci, cela ne vous prendra qu'une minute.

2. Commandez vos produits
Parcourez notre catalogue et choisissez les produits que vous souhaitez commander en fonction des produits inclus dans l’offre.
Parcourir l'e-shop
3. Ajoutez le code promotionnel BIENVENUE au moment de la validation du panier
Étape 1 : Valider votre panier et indiquez un mode de paiement.
Étape 2 : A l’étape de la facturation, vous verrez un champ intitulé « Bon d’achat ».
Étape 3 : Saisissez le code BIENVENUE et cliquez sur Appliquer. La réduction sera appliquée au total de votre panier.
Voir votre panier
*Conditions d'utilisation
Le bon d'achat ne peut être utilisé que pour la première commande du numéro de client. Ce code promotion est unique. Offre limitée à 1 utilisation maximum par client.
Cette opération commerciale est exclusivement ouverte aux entreprises artisanales (5 salariés maximum) du secteur du bâtiment, c’est-à-dire à toute société dans le bâtiment pouvant justifier d’un numéro de SIRET et immatriculée en France métropolitaine.
Valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 30 septembre 2025.
Code utilisable uniquement sur www.hilti.fr pour un montant minimum de 1000 € HT. Il ne peut pas être divisé.
Ce code n'est pas cumulable avec les prix négociés, les offres déstockage ou toute offre promotionnelle en cours, les logiciels et les services ainsi que sur les produits suivants : Vis pour plaquistes, Vis pour construction métallique et bois, Fixations d'isolation, Clous filetés, Vis à béton, Rails d'ancrage et accessoires, Clouage, Systèmes de supportage, Systèmes de montage de facades, Outils d'implantation