- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Centre d'expertise technique
- Solutions de supportage complètes
- Applications types - Systèmes de supportage
- Fixation de tubes
- Système MQS pour applications sismiques
Protection parasismique des bâtiments
Système de supportage modulaire et parasismique MQS Hilti
Notre système MQS vous aide à dimensionner des systèmes de supportage conçus pour résister aux efforts provoqués par un séisme.
Il a été conçu et testé pour résister aux forces sismiques horizontales habituelles durant les tremblements de terre.
Combiné aux nouveaux composants MQS Hilti, notre système MQ fournit des solutions parasismiques sur mesure pour les applications de plomberie, ventilation et électricité.
Avantages du système MQS
- Le système MQS offre une flexibilité maximale à angle variable.
- Les crans et le ressort du bouton rapide MQN Hilti assurent une liaison parfaite entre le rail et les composants MQS, tout en simplifiant les opérations d'ajustement avant de procéder à la fixation finale.
- La solidité et la résistance élevées de ce système garantissent la parfaite stabilité de la structure.