Image alt text (optional)

Gamme d'outils compacts

Améliorez votre productivité grâce à notre gamme d'outils compacts

Chaque outil et service Hilti est conçu pour accroître votre productivité sur le chantier. C'est au cœur de notre activité et l'un des principaux avantages de nos produits.

Notre gamme d'outils compacts est essentielle à cet égard. Elle comprend tous les outils compacts du quotidien qui rendent la construction possible et constituent la base de tous les travaux, petits et grands.

Jetez un œil à notre gamme d’outils électriques compacts et découvrez comment ils peuvent rendre votre équipe plus productive sur site. 

Perceuses-visseuses sans fil

Les perceuses-visseuses sans fil Nuron SF 4-22 et SF 6-22 de Hilti sont idéales pour le perçage et le vissage quotidiens, même dans les endroits difficiles d'accès sur le chantier.

Elles sont également conçues avec une gamme de fonctionnalités pour améliorer la productivité, notamment :

  • Perçage et vissage plus rapides – La vitesse de rotation et le couple les plus élevés jamais atteints par une perceuse-visseuse sans fil Hilti, grâce aux batteries Nuron haute performance.
  • Compactes et sans fil – Capables de travailler dans des espaces restreints ou difficiles d'accès sans compromettre l'efficacité ni nécessiter d'interrompre le travail pour changer d'outil.
  • Fonctionnalités de sécurité avancées – Le contrôle actif du couple et les éclairages LED offrent une sécurité accrue, limitant les interruptions de travail dues aux problèmes de santé et de sécurité.
  • Conçues pour durer – Conçues pour durer plus longtemps, même dans des conditions intenses, permettant ainsi aux utilisateurs de travailler plus longtemps et plus efficacement sur le chantier.

Pour plus de performance pour vos fixations en série, retrouvez également nos visseuses à choc compactes et légères et à l'ergonomie optimisée pour vous permettre de réaliser des milliers de fixations par jour. 

Scie-sabre à une main

La scie sabre à une main Hilti Nuron SR 4-22 est un autre outil sans fil de la plateforme Nuron. C'est notre meilleure petite scie sabre à batterie à ce jour, permettant de travailler plus longtemps sans distraction.

Elle fait partie de notre gamme d'outils électroportatifs qui vous aident à maximiser la productivité sur le chantier de plusieurs manières, notamment :

  • Compacte, légère et sans fil – Une scie à une main permettant des démolitions quotidiennes et des coupes rapides et précises.
  • Contrôle et facilité d'utilisation – Le design à une main et la lumière LED la rendent ergonomiquement supérieure pour tout type de travail, y compris en hauteur.
  • Coupe rapide et fluide – La longueur de course de 23 mm et le sabot pivotant permettent un travail rapide et propre, terminant le travail plus rapidement.
  • Faible vibration – Rend la scie plus confortable à utiliser et limite les risques de santé et de sécurité qui peuvent ralentir le travail.
  • Durable et peu d'entretien – Conçue pour limiter les temps d'arrêt pour l'entretien et maximiser le temps de travail, améliorant ainsi la productivité sur le chantier.

Multitool sans fil

Les outils multifonctions sont le cœur polyvalent de tout chantier, et l'outil multifonction oscillant sans fil Hilti SM 6-22 est notre meilleur modèle à ce jour. Il est conçu pour couper à travers le plâtre, le bois, le mortier, la peinture, le bois avec des clous, le bois tendre (sapin, pin, etc.), le ciment, le métal, le PVC et le bois d'œuvre, le rendant idéal pour une large gamme de travaux.

Il est également conçu pour augmenter la productivité de plusieurs manières :

  • Changement d'inserts plus facile – Pas de temps perdu lors du changement d'inserts avec le SMT 6-22.
  • Large gamme d'inserts – Le multifonction bénéficie également d'une large gamme d'inserts, ce qui évite de perdre du temps à changer d'outils.
  • Angle d'oscillation plus grand – Un angle d'oscillation allant jusqu'à 4 degrés permet de couvrir une plus grande surface de matériau en moins de temps.
  • Tête découplée avec anti-vibration – Aide à limiter les risques de santé et de sécurité et permet aux utilisateurs de travailler en toute sécurité plus longtemps.

Burineur TE 500-22

Le TE 500-22 est un marteau piqueur sans fil léger, idéal pour buriner le béton ou la maçonnerie.

Ce marteau de démolition et de burinage est parfait pour les travaux de toutes tailles et dispose de plusieurs fonctionnalités qui améliorent la productivité :

  • Réduction active des vibrations – Technologie anti-vibration intégrée pour diminuer les risques de santé et de sécurité et réduire les interruptions sur le chantier.
  • Plus de puissance, sans fil – Le TE 500-22 peut accomplir toutes les tâches d'un marteau filaire, mais est plus flexible et polyvalent grâce à son caractère sans fil.
  • Démolition sans poussière – Élimine la poussière du chantier lorsqu'il est associé à un aspirateur compatible Hilti, assurant la sécurité de tous et limitant les interruptions de travail.
  • Batteries Nuron – Des batteries plus durables permettent des performances élevées sans compromis, maintenant vos travailleurs productifs plus longtemps.

Vous souhaitez en savoir plus sur la gamme d'outils Hilti et découvrir comment ils peuvent vous optimiser sur le chantier ?  Découvrez la gamme complète dès aujourd'hui. 

Besoin de constituer un important parc de machines pour vos collaborateurs ? Avec Fleet Management, profitez des avantages de notre service de location d'outillage longue durée et concentrez-vous sur l'essentiel.