Ce système dalle à dalle répond aux applications de fixation dans les matières de base fragiles comme le parpaing ou la brique. Vous fixez uniquement sur les dalles en évitant tout percement sur les voiles même lorsqu’une ouverture existe.
Grâce à la réduction considérable du nombre d’équerres ce système est parfait pour la rénovation afin de réduire les nuisances sonores et limiter au maximum le percement dans des supports potentiellement amiantés.
Système qui permet un redressement très facile d’une façade grâce aux 60 mm d’ajustement d’équerres.
Une solution complète et efficace pour les bâtiments avec ouvertures. Nos profilés vous permettent de faire le contour de vos fenêtres sans devoir percer.
Nos systèmes vous offrent de nombreuses possibilités architecturales afin d’améliorer l’apparence extérieur de votre bâtiment.