Systèmes MI / MIQ de supportage pour applications industrielles

Pour remplacer les traditionnelles installations mécanosoudées, le rail lourd modulaire Hilti garantit efficacité et gain de temps.

Systèmes de supportage Hilti pour applications industrielles

La solution pour se substituer aux installations mécanosoudées


Pour substituer l’installation des poutrelles acier et autres solutions mécanosoudées, les systèmes de support modulaires s’imposent comme la solution optimale. Ce système à boulonner s’adapte à toutes les situations et à toutes les configurations.

En garantissant une résistance optimale, les profilés creux, véritables rails industriels, s’assemblent pour former la combinaison idéale en fonction de vos contraintes et de vos chantiers. La prédécoupe et le prémontage constituent également deux solutions pour optimiser l’installation, qui devient plus rapide mais tout aussi sûre et efficace.

C'est la solution idéale pour les applications moyennes et lourdes. La manutention en moins, la polyvalence en plus.

Rail lourd MI face au mécanosoudé

Rail industriel et système modulaire, la polyvalence à votre service

Le rail lourd MIQ 90, conciliant flexibilité, sécurité et praticité, répond quasiment à toutes vos applications, parmi lesquelles :

  • Fer de séparation de gaine d’ascenseur
  • Supports de Centrale de Traitement d’Air (CTA)
  • Chemins de câbles en application industrielle
  • Locaux techniques
  • Planchers techniques
  • Toiture terrasse
  • Data centers

Avec leur revêtement en galvanisé à chaud, les éléments du système modulaire MIQ résistent aussi bien à une installation en milieu chloré qu’à des conditions climatiques des plus agressives. 

Une solution personnalisée et sur-mesure, la garantie Hilti

Assemblage
1 / 3
Assemblage

Un système modulaire pour remplacer toutes les solutions traditionnelles mécanosoudées.

Trois gammes de supportage
2 / 3
Un système universel pour une fixation sur tous supports

Trois gammes de supportage réunies pour une solution adaptée à vos contraintes. Fixation sur béton, acier, ou plusieurs supports différents.

Une adaptabilité extrême
3 / 3
Une adaptabilité extrême avec boulonnage possible jusqu’au diamètre 16

Le rail industriel MIQ offre, avec son système de glissière, la possibilité d’un boulonnage jusqu’au diamètre 16, tout en garantissant un réglage millimétré.

La solution facile pour la séparation de gaine d’ascenseur

 Une glissière a été intégrée au rail pour permettre un montage des pattes équerres par boulonnage sans traverser le profilé.

  • Réglage millimétré et illimité
  • Boulonnage en diamètre 12 ou 16 selon l’appareil
  • Pas de soudure sur chantier
  • Pas d’engins de levage
  • Pas de peinture ou traitement nécessaire
  • Gain de temps et de productivité sur chantier
  • Justification technique par notre service d’ingénieurs
  • Prédécoupe des profilés selon vos besoins chantiers

Séparation de gaine ascensoriste Hilti

Un rail industriel à vos mesures

Nous découpons les profilés selon la largeur de votre gaine. Vos rails de séparation seront livrés avec les pièces d’assemblage.

Une gaine de séparation optimisée et facile à poser

Seulement 9,4 kg au mètre linéaire. Installation rapide et sûre par une seule personne, sans engins de levage et sans soudure.

Une installation même dans les conditions les plus exigeantes

 Pour les appareils les plus lourds, le boulonnage est possible jusqu’au diamètre 16 et le système d’écrous à ailettes facilite le réglage cranté sans traverser le profilé.